Loading

Borniers enfichables CEI

Dispositifs de connexion
  • Systèmes de câblage d'E/S et de conversion
    • Présentation
    • Micro c.a.
    • Micro c.a.
    • Micro c.c. (M12)
    • Micro c.c. (M12)
    • Vanne DIN
    • Vanne DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Présentation
    • Dispositifs ControlNet
    • Dispositifs ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Ethernet
    • Câbles USB
    • Câbles USB
    • Présentation
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation de commande
    • Alimentation de commande
    • Alimentation triphasée
    • Alimentation triphasée
  • Systèmes de connexion de sécurité
    • Présentation
    • enfichables CEI
    • enfichables CEI
    • Type à vis
    • Type à vis
    • Type à ressort
    • Type à ressort
    • NEMA
    • NEMA
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Alimentation
    • Alimentation
    • Solutions de marquage
    • Solutions de marquage

Nos borniers enfichables améliorent l'efficacité du câblage et la fiabilité de la connexion. Ils sont disponibles dans une vaste gamme de blocs CEI, notamment les blocs de distribution d'alimentation à commande innovante, ainsi que les blocs détecteurs à 2, 3 et 4 circuits.

Main Image

Distribution d’alimentation de commande, Série 1492-P

Nos borniers de distribution d’alimentation de commande série 1492-P distribuent la puissance des alimentations à découpage c.c. aux circuits de commande. Le courant positif et négatif est fourni par un seul fil et distribué aux différents circuits avec des cavaliers.

Détails sur le produit
Main Image

Borniers CEI à vis intermédiaires spéciaux

Nos borniers CEI enfichables intermédiaires spéciaux série 1492 sont des borniers à deux niveaux disposant d’une liaison commune connectant les deux circuits. Cette liaison crée un bornier unique comportant deux bornes de chaque côté.

Détails sur le produit
Main Image

Bornier intermédiaire standard, Série 1492-P

Nos borniers enfichables CEI à ressort intermédiaires standard série 1492 pour les applications de continuation à circuit unique sont disponibles en neuf couleurs et dans plusieurs tailles. Un grand nombre sont disponibles en version avec borniers à connexions triples et quadruples.

Détails sur le produit
Main Image

Bornier pour détecteur, Série 1492-P

Nos borniers pour détecteurs série 1492-P fournissent toutes les connexions dont vous avez besoin pour les applications à 3 fils dans un seul et même bornier, vous permettant d'économiser de l'espace de panneau.

Détails sur le produit
Main Image

Borniers de distribution universels, Série 1492-P

Nos borniers de distribution universels série 1492-P permettent de distribuer facilement une connexion centrale  à plusieurs borniers adjacents, en utilisant des cavaliers centraux.

Détails sur le produit
Main Image

Nos borniers enfichables série 1492-P permettent d'enficher des composants électroniques, des fusibles de protection de circuit ou une fiche de déconnexion de l'isolation des circuits distincts pour les applications où l'espace est restreint.

Détails sur le produit
Main Image

Bornier de passage à circuits multiples, Série 1492-P

Nos borniers de passage à circuits multiples série 1492-P sont parfaits pour les applications où des signaux de contrôle doivent être distribués et recueillis via les mêmes borniers. Ces borniers, qui sont disponibles en neuf couleurs, constituent une bonne solution pour les applications de câblage haute densité.

Détails sur le produit
Main Image

Sectionneur, Série 1492-P

Nos borniers de sectionnement série 1492-P facilitent l'ouverture d'un circuit sans devoir refaire le câblage.

Détails sur le produit
Main Image

Bornier de mise à la terre, Série 1492-P

Nos borniers de mise à la terre série 1492-P comportent un bus de mise à la terre facile à identifier, pratique et bien structuré qui est monté sur le rail DIN.

Détails sur le produit
Main Image

Borniers enfichables CEI à fusible, Série 1492-P

Nos borniers enfichables CEI à fusible série 1492-P fournissent une protection contre les surintensités et se montent directement sur un rail DIN. Ces borniers à bras pivotant sont disponibles avec ou sans indication de rupture de fusible.

Détails sur le produit
Main Image

Enfichable à 2 niveaux, Série 1492-P

Nos borniers enfichables à 2 niveaux série 1492-P permettent d'enficher des composants discrets comme des composants électroniques, des fusibles de protection de circuit ou des fiches de déconnexion pour l'isolation de circuits permettant d'économiser un espace de panneau précieux.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de connexion Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Borniers Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Borniers enfichables CEI Chevron RightChevron Right