Loading

Borniers d'alimentation

Dispositifs de connexion
  • Systèmes de câblage d'E/S et de conversion
    • Présentation
    • Micro c.a.
    • Micro c.a.
    • Micro c.c. (M12)
    • Micro c.c. (M12)
    • Vanne DIN
    • Vanne DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Présentation
    • Dispositifs ControlNet
    • Dispositifs ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Ethernet
    • Câbles USB
    • Câbles USB
    • Présentation
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation de commande
    • Alimentation de commande
    • Alimentation triphasée
    • Alimentation triphasée
  • Systèmes de connexion de sécurité
    • Présentation
    • enfichables CEI
    • enfichables CEI
    • Type à vis
    • Type à vis
    • Type à ressort
    • Type à ressort
    • NEMA
    • NEMA
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Alimentation
    • Alimentation
    • Solutions de marquage
    • Solutions de marquage

Nos borniers d'alimentation proposent des options d'identification des bornes. Nous fournissons des dimensions de montage avec chaque unité, et nous étiquetons les plages de section des conducteurs et les couples de serrage sur le produit afin de simplifier l'installation. Vous pouvez faire votre choix parmi cinq modèles de borniers d'alimentation, dont mini, distribution d'alimentation de type ouvert, de passage/épisseur de type ouvert, distribution d'alimentation en boîtier et distribution d'alimentation listé UL 1953.

Main Image

Borniers d'alimentation fermés

Nos borniers d'alimentation fermés série 1492 offrent de nombreuses configurations de connecteurs et une protection IP20 à l'avant.

Détails sur le produit

Main Image

Borniers de distribution d'alimentation

Nos borniers de distribution d’alimentation série 1492 utilisent des connexions croisées standard pour permettre la distribution d’alimentation à un nombre quelconque de bornes de connexion. Les configurations d'alimentation par la gauche, la droite et le milieu sont possibles.

Détails sur le produit

Main Image

Borniers d'alimentation à raccordement libre

Nos borniers d'alimentation à raccordement libre série 1492 distribuent l'alimentation à plusieurs charges. Les borniers de passage et à épissure facilitent la connexion du câblage de terrain à un boîtier. Notre version de bornier miniature fournit une forte capacité limite de courant dans un conditionnement de petite taille afin d'économiser de l'espace de panneau.

Détails sur le produit

Main Image

Borniers d'alimentation haute intensité de défaut SCCR

Nos borniers d'alimentation haute intensité de défaut SCCR série 1492 avec dégagement autour de l'alimentation sont disponibles en de nombreuses configurations de connecteurs. Leurs capots à charnières permettent un accès facile et une meilleur protection contre les contacts accidentels.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de connexion Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Borniers Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Borniers d'alimentation Chevron RightChevron Right