Loading

Systèmes de connexion Mini

Dispositifs de connexion
  • Systèmes de câblage d'E/S et de conversion
    • Présentation
    • Micro c.a.
    • Micro c.a.
    • Micro c.c. (M12)
    • Micro c.c. (M12)
    • Vanne DIN
    • Vanne DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Présentation
    • Dispositifs ControlNet
    • Dispositifs ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Ethernet
    • Câbles USB
    • Câbles USB
    • Présentation
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation de commande
    • Alimentation de commande
    • Alimentation triphasée
    • Alimentation triphasée
  • Systèmes de connexion de sécurité
    • Présentation
    • enfichables CEI
    • enfichables CEI
    • Type à vis
    • Type à vis
    • Type à ressort
    • Type à ressort
    • NEMA
    • NEMA
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Alimentation
    • Alimentation
    • Solutions de marquage
    • Solutions de marquage

Nos systèmes de connexion Mini Série 889N comprennent des cordons amovibles, des cordons de raccordement, des boîtiers de distribution, des répartiteurs, des raccords en T, des connecteurs à raccordement sur site et des prises pour cloison. Les connecteurs à 2, 3, 4, 5 ou 6 broches standard sont parfaits pour les applications plus puissantes. Les cordons amovibles et les cordons de raccordement de type Mini sont disponibles dans des longueurs standard avec un code de couleurs de fils alternatif (États-Unis, secteur automobile américain et CEI) ou dans une gaine STOOW-A à usage intensif.

Main Image

Cordons amovibles & cordons de raccordement Mini

Nos cordons de raccordement et cordons amovibles Mini série 889N fournissent des connexions sécurisées pour les capteurs de proximité, les interrupteurs de fin de course et les cellules photoélectriques. Les options de câblage de type mini incluent des cordons amovibles avec connecteur intégral mâle ou femelle à une extrémité et fils libres à l'autre. Les options de câblage pour cordons de raccordement incluent un connecteur intégral à chaque extrémité (mâle à l'une et femelle à l'autre).

Détails sur le produit

Main Image

Répartiteurs & raccords en T Mini

Nos répartiteurs et raccords en T Mini série 898N et 1485P fournissent des connexions sécurisées pour les capteurs de proximité, les interrupteurs de fin de course et les cellules photoélectriques. Les connecteurs peuvent être droits ou à angle droit et sont dotés de détrompeurs pour éviter les erreurs de câblage. Nos options de câblage de type mini incluent des cordons amovibles avec connecteur intégral mâle ou femelle à une extrémité et fils libres à l'autre. Nos options pour cordons de raccordement incluent un câble avec connecteur intégral à chaque extrémité (mâle à l'une et femelle à l'autre).

Détails sur le produit

Main Image

Bornes à vis mini

Nos bornes à vis mini série 871A sont des dispositifs passifs pour du câble brut. Disponibles en versions mâles et femelles, ils comportent des bornes à vis ou des connecteurs à déplacement d'isolant (IDC) pour un assemblage rapide et facile de câbles personnalisés en atelier. Ils peuvent être droits ou à angle droit et sont disponibles pour différents diamètres de câble.

Détails sur le produit

Main Image

Connecteurs femelles à montage sur panneau mini

Nos connecteurs femelles à montage sur panneau mini Série 888N présentent un filetage ½ po. 14 NPT et des conducteurs calibre 16 AWG à usage intensif.

Détails sur le produit

Main Image

Boîtiers de distribution mini

Nos boîtiers de distribution mini série 898N représentent un excellent moyen d’augmenter la flexibilité et de réduire les coûts. Ils abaissent vos coûts de main d'œuvre en réduisant les temps d'installation et de dépannage. Ils prennent moins de place que des fils de disposés en vrac, paraissent plus propres et plus organisés, et ils simplifient le remplacement de câbles là où ils s'endommagent facilement.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de connexion Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Câbles et cordons amovibles Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de connexion Mini Chevron RightChevron Right