Loading

Support réseau Ethernet

Dispositifs de connexion
  • Systèmes de câblage d'E/S et de conversion
    • Présentation
    • Micro c.a.
    • Micro c.a.
    • Micro c.c. (M12)
    • Micro c.c. (M12)
    • Vanne DIN
    • Vanne DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Présentation
    • Dispositifs ControlNet
    • Dispositifs ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Ethernet
    • Câbles USB
    • Câbles USB
    • Présentation
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation de commande
    • Alimentation de commande
    • Alimentation triphasée
    • Alimentation triphasée
  • Systèmes de connexion de sécurité
    • Présentation
    • enfichables CEI
    • enfichables CEI
    • Type à vis
    • Type à vis
    • Type à ressort
    • Type à ressort
    • NEMA
    • NEMA
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Alimentation
    • Alimentation
    • Solutions de marquage
    • Solutions de marquage

Nous proposons une gamme complète de liaisons physiques Ethernet industrielles, notamment des produits à connectivité M12, à connectivité Variante 1 standard et à connectivité RJ45. Notre support Ethernet est spécifiquement conçu pour une utilisation dans les environnements industriels difficiles. Il associe un câble spécialement conçu à un connecteur résistant pour assurer l'intégrité et les performances du réseau.

Main Image

Bobines de câble Ethernet

Nos bobines de câble Ethernet série 1585 alimentent une connexion réseau fiable dans des environnements difficiles. Le débit à grande vitesse permet le transfert de plus de données dans un laps de temps plus court. Les gaines rouges vous permettent d'identifier facilement les applications de sécurité. Nous proposons des câbles à paire torsadée non blindée, des câbles à paire torsadée blindée et des câbles 600 V.

Détails sur le produit

Main Image

Câbles M12 On-Machine

Nos câbles M12 On-Machine™ comportent un connecteur IP67 surmoulé avec un câble à paire torsadée. Ce câble est robuste pour les composants on-machine et les applications à haute flexibilité qui fournissent de meilleures performances dans les applications avec bruit et vibration. Les gaines rouges vous permettent d'identifier facilement les applications de sécurité.

Détails sur le produit

Main Image

Connecteurs pour armoire (RJ45)

Nos connecteurs pour armoire (RJ45) destinés à Ethernet sont conçus pour supporter les applications industrielles IP20 tout en assurant l'intégrité et les performances de votre réseau. Les produits comprennent des cordons de raccordement et des cordons amovibles, des connecteurs à raccordement sur site, une bobine de câble, des raccords à sertir et des adaptateurs pour cloison. Les gaines rouges vous permettent d'identifier facilement les applications de sécurité. Les cordons de raccordement et les cordons amovibles ont été testés mécaniquement et électriquement à l'aide de câbles de catégorie 5e avec des connecteurs de catégorie 6. Ces produits se connectent facilement aux commutateurs Ethernet Allen-Bradley®, aux automates programmables, aux terminaux graphiques PanelView™ et aux variateurs.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de connexion Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Support réseau Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Ethernet Chevron RightChevron Right