Loading

Connecteurs de vanne DIN

Dispositifs de connexion
  • Systèmes de câblage d'E/S et de conversion
    • Présentation
    • Micro c.a.
    • Micro c.a.
    • Micro c.c. (M12)
    • Micro c.c. (M12)
    • Vanne DIN
    • Vanne DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Présentation
    • Dispositifs ControlNet
    • Dispositifs ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Ethernet
    • Câbles USB
    • Câbles USB
    • Présentation
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation de commande
    • Alimentation de commande
    • Alimentation triphasée
    • Alimentation triphasée
  • Systèmes de connexion de sécurité
    • Présentation
    • enfichables CEI
    • enfichables CEI
    • Type à vis
    • Type à vis
    • Type à ressort
    • Type à ressort
    • NEMA
    • NEMA
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Alimentation
    • Alimentation
    • Solutions de marquage
    • Solutions de marquage

Nos connecteurs de vanne DIN Série 889 incluent des câbles et des connecteurs à raccordement sur site qui assurent une connexion sécurisée dans les applications industrielles hydrauliques et pneumatiques comportant des électrovannes et des pressostats. Disponibles dans plusieurs tailles et configurations de câblage, ces produits offrent une protection environnementale et une connectivité standard. Certains modèles intègrent un circuit parasurtenseur qui protège les bobines de l'électro-aimant au sein d'autres dispositifs contre les pointes de courant potentiellement dangereuses.

Main Image

Cordons amovibles & cordons de raccordement pour vanne DIN

Nos cordons amovibles & cordons de raccordement pour vanne DIN Série 889 fournissent une déconnexion rapide pour des vannes standard et d’autres dispositifs. Le circuit de protection intégré contre les surtensions, en option, protège les bobines du solénoïde dans les dispositifs de terrain contre les courants de fuite potentiellement dangereux. Les cordons amovibles sont équipés d'un connecteur DIN pour fils libres. Les cordons de raccordement fournissent un connecteur DIN pour une connectique M12.

Détails sur le produit

Main Image

Connecteurs à raccordement sur site pour vanne DIN

Nos connecteurs à raccordement sur site pour vanne DIN Série 889 permettent la création et la personnalisation de câbles à connecteur en atelier pour des vannes standard et d'autres dispositifs. Disponibles dans plusieurs tailles et configurations de câblage, ces produits offrent une protection environnementale et une connectivité standard. Le circuit de protection intégré contre les surtensions, en option, protège les bobines du solénoïde dans les dispositifs de terrain contre les courants de fuite potentiellement dangereux.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de connexion Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Câbles et cordons amovibles Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Vanne DIN Chevron RightChevron Right