Loading

Systèmes de connexion Micro c.a.

Dispositifs de connexion
  • Systèmes de câblage d'E/S et de conversion
    • Présentation
    • Micro c.a.
    • Micro c.a.
    • Micro c.c. (M12)
    • Micro c.c. (M12)
    • Vanne DIN
    • Vanne DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Présentation
    • Dispositifs ControlNet
    • Dispositifs ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Ethernet
    • Câbles USB
    • Câbles USB
    • Présentation
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation de commande
    • Alimentation de commande
    • Alimentation triphasée
    • Alimentation triphasée
  • Systèmes de connexion de sécurité
    • Présentation
    • enfichables CEI
    • enfichables CEI
    • Type à vis
    • Type à vis
    • Type à ressort
    • Type à ressort
    • NEMA
    • NEMA
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Alimentation
    • Alimentation
    • Solutions de marquage
    • Solutions de marquage

Nos systèmes de connexion Micro c.a. série 889R sont équipés de connecteurs normalisés à 2, 3, 4, 5 ou 8 broches pour vos composants alimentés en c.a. Les cordons de raccordement et les cordons amovibles sont équipés de connecteurs surmoulés et sont disponibles dans diverses configurations. Un assortiment complet de répartiteurs et de raccords en T, de boîtiers de distribution, de câbles en V et en Y, de connecteurs à raccordement sur site et de prises pour cloison vient compléter la gamme et améliore encore la flexibilité du câblage de terrain.

Main Image

Cordons amovibles & cordons de raccordement micro c.a.

Nos cordons amovibles Micro c.a. Série 889 fournissent une connexion sûre pour les détecteurs de proximité, les interrupteurs de fin de course, les cellules photoélectriques et d'autres dispositifs de terrain. Les câbles peuvent être de calibre 22 ou 18, blindés ou non blindés, avec des connecteurs droits ou à angle droit. Des câbles torsadés spéciaux sont aussi disponibles pour les applications employant un équipement en mouvement.

Détails sur le produit

Main Image

Répartiteurs & raccords en T

Nos répartiteurs et raccords en T sont conçus pour une utilisation avec des modules c.a. MDSA Série 198. Le corps en polyuréthane (PUR) offre une résistance à l'huile et aux produits chimiques. Les écrous d'accouplement qui s'encliquètent fournissent une grande résistance aux vibrations.

Détails sur le produit

Main Image

Bornes à vis micro c.a.

Nos bornes à vis Micro c.a. Séries 871A et 889 sont des connecteurs passifs installables en usine pour une utilisation avec bobine de câble. Nos connecteurs à raccordement sur site de type 3 broches comportent des bornes à vis pour un assemblage rapide et facile de câbles QD personnalisés en atelier. Les connecteurs à raccordement sur site peuvent être mâles ou femelles, droits ou à angle droit, et sont disponibles pour différents diamètres de câble.

Détails sur le produit

Main Image

Prises pour cloison à montage sur panneau Micro c.a.

Nos prises pour cloison à montage sur panneau Micro c.a. Série 888 sont conçues pour une installation sur cloison ou panneau. Elles sont disponibles en versions 3, 4 et 5 broches avec détrompeur, mâles ou femelles, avec filetage NPT 1/2 po. ou M14x1 pour une connexion rapide et facile avec des fiches de raccordement à déconnexion rapide.

Détails sur le produit

Main Image

Boîtiers de distribution micro c.a.

Nos boîtiers de distribution Micro c.a. Série 898 sont passifs et permettent de connecter plusieurs dispositifs à un système de commande via une seule amorce de câble. Chaque boîtier est équipé de connecteurs femelles à filetage interne (4, 6 ou 8 en fonction du modèle) pour une connexion rapide et facile avec des fiches de raccordement à déconnexion rapide.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de connexion Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Câbles et cordons amovibles Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Micro c.a. Chevron RightChevron Right