Loading

Support réseau DeviceNet

Dispositifs de connexion
  • Systèmes de câblage d'E/S et de conversion
    • Présentation
    • Micro c.a.
    • Micro c.a.
    • Micro c.c. (M12)
    • Micro c.c. (M12)
    • Vanne DIN
    • Vanne DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Présentation
    • Dispositifs ControlNet
    • Dispositifs ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Ethernet
    • Câbles USB
    • Câbles USB
    • Présentation
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation de commande
    • Alimentation de commande
    • Alimentation triphasée
    • Alimentation triphasée
  • Systèmes de connexion de sécurité
    • Présentation
    • enfichables CEI
    • enfichables CEI
    • Type à vis
    • Type à vis
    • Type à ressort
    • Type à ressort
    • NEMA
    • NEMA
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Alimentation
    • Alimentation
    • Solutions de marquage
    • Solutions de marquage

Notre support réseau DeviceNet™ inclut un câble rond (gros et fin) ou un câble plat. Un câble rond, généralement utilisé comme câble principal, est disponible en bobine en vrac ou sous forme de cordons amovibles ou de cordons de raccordement prémoulés. Les systèmes à câble plat KwikLink™ fournissent une méthode de câblage modulaire simple utilisant un câble principal plat à quatre fils avec connecteurs à déplacement d’isolant (IDC) qui réduisent le temps d’installation et le coût des matériaux.

Main Image

Câble plat DeviceNet

Le système à câble plat KwikLink™ fournit une méthode de câblage modulaire simple avec son câble plat à quatre fils et ses connecteurs à déplacement d’isolant (IDC). Conçu pour réduire de 50 % les coûts d’installation en permettant une diminution drastique de la main d’œuvre et des matériaux, le système KwikLink permet d’ajouter des stations au réseau sans couper la ligne principale. Il n'est plus nécessaire de couper ou de dénuder la ligne du réseau d'E/S ni de calculer par avance la longueur des câbles. KwikLink propose une simplicité maximale tout en prenant en charge 64 stations. Le système de câbles plats KwikLink est disponible avec un ensemble complet d’accessoires.

Détails sur le produit

Main Image

Câble rond DeviceNet

Les câbles ronds épais et fin (généralement utilisés en câble principal et en branchement, respectivement), sont disponibles en bobine en vrac ou sous forme de cordons de raccordement ou cordons amovibles prémoulés. Nous proposons pour les systèmes de câbles ronds une grande diversité de composants de connexion solides et robustes. Ces composants comprennent des raccords en T, DeviceBox™, DevicePort™, PowerTap™ et une multitude d’autres accessoires. Les versions en acier inoxydables des composants système pour câbles ronds sont également disponibles pour les applications industrielles contraignantes.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de connexion Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Support réseau Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Support réseau DeviceNet Chevron RightChevron Right