Nos répartiteurs et raccords en T sont conçus pour une utilisation avec des modules c.a. MDSA Série 198. Le corps en polyuréthane (PUR) offre une résistance à l'huile et aux produits chimiques. Les écrous d'accouplement qui s'encliquètent fournissent une grande résistance aux vibrations.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Conçus pour les modules c.a. MDSA, Série 198
- Inclut un corps en polyuréthane (PUR) résistant à l'huile et aux produits chimiques
- Inclut un écrou d'accouplement qui s'encliquette et résiste aux vibrations
Caractéristiques
Homologations
-
Certifié CSA
-
Agréé UL
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 | |
Caractéristiques techniques des cordons amovibles et de raccordement sur site | 889-TD002 |