Loading

Borniers avec protection contre les contacts accidentels NEMA et CEI

Dispositifs de connexion
  • Systèmes de câblage d'E/S et de conversion
    • Présentation
    • Micro c.a.
    • Micro c.a.
    • Micro c.c. (M12)
    • Micro c.c. (M12)
    • Vanne DIN
    • Vanne DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Présentation
    • Dispositifs ControlNet
    • Dispositifs ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Ethernet
    • Câbles USB
    • Câbles USB
    • Présentation
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation de commande
    • Alimentation de commande
    • Alimentation triphasée
    • Alimentation triphasée
  • Systèmes de connexion de sécurité
    • Présentation
    • enfichables CEI
    • enfichables CEI
    • Type à vis
    • Type à vis
    • Type à ressort
    • Type à ressort
    • NEMA
    • NEMA
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Alimentation
    • Alimentation
    • Solutions de marquage
    • Solutions de marquage

Notre famille de borniers avec protection contre les contacts accidentels se trouve entre les borniers NEMA/EEMAC de type ouvert et les borniers CEI toutes fonctions. Nos borniers avec protection contre les contacts accidentels sont compacts et ont des bornes de connexion encastrées. Ce sont des composants UL reconnus, homologués CSA et marqués CE pour une utilisation au sein de l'Union européenne. Vous disposez d'une sélection de 11 couleurs afin de faciliter l'identification des circuits. Outre nos borniers multi-glissières standard, nous offrons une gamme étendue de borniers de fusibles et d'interrupteurs d'isolation.

Main Image

Borniers à fusible & circuit d’antiparasitage à protection contre les contacts accidentels

Nos borniers à fusible et circuit d’antiparasitage série 1492 sont des blocs à deux circuits consistant en un ensemble résistance additionnelle/condensateur montés en parallèle avec une varistance à oxyde métallique (MOV).

Détails sur le produit

Main Image

Bornier à protection contre les contacts accidentels, résistance, indicateur de tension & composant

Nos borniers à protection contre les contacts accidentels, résistance, indicateur de tension et composant série 1492  complètent notre gamme de borniers avec protection contre les contacts accidentels. Le bornier à résistance est un bornier à deux circuits équipé d'une résistance entre les circuits supérieur et inférieur. Le bornier à indicateur de tension fournit une indication visuelle de la tension entre les circuits des bornes supérieures et inférieures. Le bornier à composant est un bornier à deux circuits équipé d’un composant entre les circuits supérieur et inférieur.  

Détails sur le produit

Main Image

Borniers  haute densité à protection contre les contacts accidentels

Nos borniers  haute densité à protection contre les contacts accidentels série 1492 constituent un compromis entre les borniers NEMA/EEMAC à raccordement libre et les borniers CEI toutes fonctions. Leur conception compacte (1492-HM2) peut accepter jusqu'à 100 raccordements par pied (30 cm).

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de connexion Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Borniers Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Borniers avec protection contre les contacts accidentels Chevron RightChevron Right