Loading

Solutions de marquage

Dispositifs de connexion
  • Systèmes de câblage d'E/S et de conversion
    • Présentation
    • Micro c.a.
    • Micro c.a.
    • Micro c.c. (M12)
    • Micro c.c. (M12)
    • Vanne DIN
    • Vanne DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Présentation
    • Dispositifs ControlNet
    • Dispositifs ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Ethernet
    • Câbles USB
    • Câbles USB
    • Présentation
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation de commande
    • Alimentation de commande
    • Alimentation triphasée
    • Alimentation triphasée
  • Systèmes de connexion de sécurité
    • Présentation
    • enfichables CEI
    • enfichables CEI
    • Type à vis
    • Type à vis
    • Type à ressort
    • Type à ressort
    • NEMA
    • NEMA
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Alimentation
    • Alimentation
    • Solutions de marquage
    • Solutions de marquage

Nous proposons trois solutions de marquage pour vos équipements industriels, câbles et borniers. Le matériel d’inscription avancé ClearMark™ est idéal pour l’impression de gros volumes en fonctionnement continu. Le matériel de marquage ClearMultiprint™ est conçu pour différents types d'utilisateurs qui ont besoin d'une impression haute vitesse, sans délai de séchage et avec une empreinte au sol réduite. Le matériel de marquage ClearPlot™ est suffisamment robuste et flexible pour permettre le marquage partiel sur des cartes, ou jusqu'à trois cartes à la fois pour les petits ou moyens volumes.

Main Image

Matériel de marquage ClearMark Advanced

Notre matériel de marquage ClearMark™ Advanced série 1492 permet d’imprimer les plaquettes de repères des borniers et d’autres composants industriels. Il est idéal pour l'impression de gros volumes pour un fonctionnement permanent. Obtenez des résultats d'impression optimaux pour un marquage durable grâce à la précision de l'impression à jet d'encre et au thermocollage.

Détails sur le produit

Main Image

Matériel de marquage ClearMultiprint

Notre matériel de marquage ClearMultiprint™ Série 1492 permet d'imprimer les étiquettes des borniers, les isolants thermorétractables, les câbles auto-stratifiés et les étiquettes adhésives pour une utilisation sur les borniers, les câbles ou autres composants industriels.

Détails sur le produit

Main Image

Matériel de marquage ClearPlot

Le ClearPlot™ Série 1492 est un traceur X-Y qui constitue un outil de marquage compact et flexible pour nos borniers. Le système à stylet permet de marquer durablement sur différents matériaux.

 

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de connexion Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Borniers Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Solutions de marquage Chevron RightChevron Right