Loading

Sectionneurs

Nos sectionneurs sont disponibles en versions à profondeur fixe et variable, avec montage à bride ou sur porte. Nos interrupteurs sont conformes aux normes NEMA, CEI et UL. Nous proposons une grande diversité de versions avec et sans fusible de 20 à 1 250 A, dans des configurations ouvertes et en boîtiers.
Protection de circuit et de charge
  • Disjoncteurs
  • Sectionneurs
  • Protection électronique de circuit
  • Porte-fusibles
  • Protections moteur basse tension
  • Relais de surveillance
  • Parasurtenseurs et filtres
Main Image
Commutateurs interrupteurs de charge

Nos commutateurs interrupteurs de charge proposent plusieurs versions avec ou sans fusible, de 20 à 1250 A. Ils sont disponibles avec ou sans coffret. Les modèles sans fusible permettent l'utilisation de vos propres blocs-fusibles. Les sectionneurs avec fusibles, équipés de porte-fusibles intégraux, réduisent l'espace de panneau nécessaire.

Commutateurs interrupteurs de charge, Série 194R» Sectionneurs rotatifs sans fusible, Série 194U» Tout voir »
Main Image
Sectionneurs de sécurité

Nos sectionneurs de sécurité sont conçus pour les applications industrielles et à usage intensif, ainsi que pour les environnements dangereux. Ces sectionneurs offrent des intensités nominales de 30, 60, 100 et 200 A.

Sectionneurs de sécurité pour environnement dangereux, Série 1494G» Sectionneurs de sécurité de gamme industrielle, Série 1494G» Sectionneurs de sécurité à usage général/industriel, Série 1494H» Tout voir »
Main Image
Sectionneurs à lame visible

Nos sectionneurs à lame visible sont disponibles en versions à rallonge fixe et réglable, avec des options de montage à bride ou sur porte. Les sectionneurs avec bride de montage sont également disponibles dans un coffret.

Sectionneurs universels, Série 1494U» Sectionneurs montés sur bride à rallonge réglable, Série 1494V» Sectionneurs à câble, Série 1494C» Sectionneurs avec bride de montage à rallonge réglable, Série 1494F» Commutateurs interrupteurs de charge montés sur porte avec rallonge réglable, Série 1494R» Blocs-fusibles, Série 1491» Tout voir »
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sectionneurs Chevron RightChevron Right