Loading

Sectionneurs de sécurité

Protection de circuit et de charge
  • Disjoncteurs
  • Sectionneurs
  • Protection électronique de circuit
  • Porte-fusibles
  • Protections moteur basse tension
  • Relais de surveillance
  • Parasurtenseurs et filtres

Nos sectionneurs de sécurité sont conçus pour les applications industrielles et à usage intensif, ainsi que pour les environnements dangereux. Ces sectionneurs offrent des intensités nominales de 30, 60, 100 et 200 A.

Loading
Loading
Loading

Main Image

Sectionneurs de sécurité pour environnement dangereux, Série 1494G

Nos sectionneurs de sécurité pour environnements dangereux Série 1494G peuvent être utilisés pour des applications de 30, 60 et 100 A. Ils sont disponibles avec des coffrets boulonnés de type 3R, 7 et 9 pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Ces sectionneurs sont certifiés pour une utilisation dans des zones de poussière et de gaz dangereux de classe I, division 1 et 2, groupes C et D et de classe II, groupes E, F et G.

Détails sur le produit

Main Image

Sectionneurs de sécurité à usage général/industriel, Série 1494H

Nos sectionneurs de sécurité à usage général Série 1494HL et industriel Série 1494H sont conçus pour les applications industrielles et commerciales à usage intensif. La version à usage général Série 1494HL est conçue pour les applications commerciales ou résidentielles légères. Les deux versions sont listées UL et homologuées CSA. Elles peuvent aussi être utilisées dans les applications de sectionnement du moteur.

Détails sur le produit

Main Image

Sectionneurs de sécurité de gamme industrielle, Série 1494G

Nos sectionneurs de sécurité de gamme industrielle Série 1494G offrent des intensités nominales d'interrupteur de 30 à 600 A. Ils sont disponibles avec des coffrets en métal peint de type 3R/4/12, en acier inoxydable de type 4/4X et non-métalliques de type 4/4X.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sectionneurs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sectionneurs de sécurité Chevron RightChevron Right