Loading

Porte-fusibles

Les porte-fusibles offrent un moyen sûr et pratique pour l'installation de vos fusibles de classe CC, J et miniatures. Ces porte-fusibles excellent dans la protection de conducteurs, de petites charges du moteur et la protection de groupe de petites charges du moteur.
Protection de circuit et de charge
  • Disjoncteurs
  • Sectionneurs
  • Protection électronique de circuit
  • Porte-fusibles
  • Protections moteur basse tension
  • Relais de surveillance
  • Parasurtenseurs et filtres
Main Image

Porte-fusibles, Série 140F

Nos porte-fusibles série 140F sont disponibles pour les fusibles UL de classe CC ou miniatures et les fusibles CEI 10 x 38 mm, avec ou sans indication de rupture de fusible. Ils sont verrouillables en position d'ouverture et compatibles avec les accessoires série 140M.

Détails sur le produit

Main Image

Porte-fusibles, Série 1492-FB

Nos porte-fusibles série 1492-FB sont idéaux pour de nombreuses applications OEM. Nos porte-fusibles vous offrent un moyen sûr et pratique pour l'installation de vos fusibles de classe CC, J et miniatures. Utilisez nos porte-fusibles de classe CC et J pour la protection de l'alimentation. Ils excellent dans la protection de conducteurs, de petites charges motrices et la protection de groupe de petites charges motrices.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Porte-fusibles Chevron RightChevron Right