Loading

Module de protection des circuits électroniques

Nos modules de protection des circuits électroniques protègent les circuits secondaires des alimentations à découpage 24 V c.c. Ces modules surveillent à la fois la tension d'alimentation et les courants de charge et améliorent la protection des disjoncteurs thermomagnétiques standard.
Protection de circuit et de charge
  • Disjoncteurs
  • Sectionneurs
  • Protection électronique de circuit
  • Porte-fusibles
  • Protections moteur basse tension
  • Relais de surveillance
  • Parasurtenseurs et filtres
Main Image

Protecteur électronique pour circuit style plot, Série 1692

Nos modules de protection électronique de circuit série 1692 protègent les circuits secondaires des alimentations à découpage 24 V c.c. Ces modules suivent à la fois la tension d'alimentation et les courants fournis aux charges. Vous pouvez surveiller et commander ces modules aussi bien localement qu'à distance.

Détails sur le produit

Main Image

Protecteurs électroniques pour circuits modulaires, Série 1694

Nos systèmes électroniques de protection pour circuits modulaires série 1694 protègent les circuits secondaires des alimentations à découpage 24 V c.c contre les courts-circuits et les surcharges. Les modules, larges de 12,5 mm seulement, peuvent être montés côte-à-côte sans aucun autre accessoire. Ils sont fournis avec des bornes enfichables qui permettent de gagner du temps. Les modules de protection sont disponibles en voie simple ou double dans le même boîtier compact. La plage comprend des courants nominaux fixes de 1 A à 10 A et une version à courant réglable.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Module de protection des circuits électroniques Chevron RightChevron Right