Loading
Logo Allen-Bradley

Sectionneurs à lame visible

Protection de circuit et de charge
  • Disjoncteurs
  • Sectionneurs
  • Protection électronique de circuit
  • Porte-fusibles
  • Protections moteur basse tension
  • Relais de surveillance
  • Parasurtenseurs et filtres

Nos sectionneurs à lame visible sont disponibles en versions à rallonge fixe et réglable, avec des options de montage à bride ou sur porte. Les sectionneurs avec bride de montage sont également disponibles dans un coffret.

Main Image

Sectionneurs universels, Série 1494U

Nos sectionneurs universels série 1494U fournissent un niveau d'indication visuelle ON ou OFF supplémentaire sur une conception de coupure à lame de couteau. Ces sectionneurs disposent des classifications UL, CSA et CE dans une seule gamme de produits. Vous pouvez choisir parmi les versions avec ou sans fusible, avec des puissances de 30 à 600 A. Ces sectionneurs universels sont uniques et peuvent être connectés pour un fonctionnement par tige ou par câble sur site. Avec l'option par câble, vous avez également la possibilité de monter le sectionneur partout sur le panneau, peu importe où se trouve la manette.

Détails sur le produit

Main Image

Blocs-fusibles, Série 1491

Nos blocs-fusibles Série 1491 sont conçus pour des applications à usage général. Les embases de ces blocs, phénoplastes ou porcelaine, sont de construction durcie et offrent une facilité de montage et de câblage.

Détails sur le produit

Main Image

Commutateurs interrupteurs de charge montés sur porte avec rallonge réglable, Série 1494R

Nos commutateurs interrupteurs de charge montés sur porte avec rallonge réglable Série 1494R sont homologués pour être utilisés dans des coffrets sans bride, avec une profondeur pouvant aller jusqu'à 23 pouces.

Détails sur le produit

Main Image

Sectionneurs à câble, Série 1494C

La production de nos sectionneurs à câbles série 1494C a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos sectionneurs universels Série 1494U.

Détails sur le produit

Main Image

Sectionneurs montés sur bride avec rallonge réglable, Série 1494V

La production de nos sectionneurs à câbles avec bride de montage et rallonge réglable série 1494V a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos sectionneurs universels Série 1494U.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sectionneurs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sectionneurs à lame visible Chevron RightChevron Right