Loading

Diretório de hardware

Nossos sistemas e componentes de automação fornecem qualidade confiável, e a liberdade de concentrar-se na tarefa atual.
Produtos de CLP da Rockwell Automation
Proteção de carga e circuito
Proteção de carga e circuito
Disjuntores Chaves de desconexão Módulos de proteção de circuitos eletrônicos Porta-fusíveis Protetores de motor de baixa tensão Protetores de motor de média tensão Protetores de motor complementares Protetores contra surto e filtros
Monitoração da condição
Monitoração da condição
Sistema de monitoramento integrado de condições de operação Software de monitoração da condição Módulos de proteção Coletores portáteis de dados Sensores de monitoração da condição
Dispositivos de conexão
Dispositivos de conexão
Sistemas de conversão e fiação de E/S Conjuntos de cabos e encaixáveis no campo Mídia de rede Mídia de potência Sistemas de conexão de segurança Bornes
Sistemas digitais de controle distribuído
Sistemas digitais de controle distribuído
Sistema digital de controle distribuído PlantPax®
Inversores e motores
Inversores e motores
Inversores de baixa tensão Inversores de frequência de média tensão Conversores CC Motores industriais Software de inversores
Monitoração de energia
Monitoração de energia
PowerMonitor 5000 PowerMonitor 1000 PowerMonitor 500 Transformadores de corrente Monitor de tensão i-Sense
IHM
IHM
Terminais gráficos Terminais conectados do operador
Tecnologia de carrinho independente
Tecnologia de carrinho independente
Sistemas de rastreamento inteligente iTrak Sistema transportador inteligente MagneMover LITE Sistema transportador inteligente QuickStick
Computadores e monitores industriais
Computadores e monitores industriais
Computadores industriais Computadores para área classificada Monitores industriais Thin Clients Produtos ASEM
Produtos de controle industrial
Produtos de controle industrial
Complete sua arquitetura Soluções de alimentação linha à carga Controles industriais modificados
Módulos de entrada/saída (E/S)
Módulos de entrada/saída (E/S)
E/S baseada em rack E/S incorporada E/S distribuída, bloco no painel E/S distribuídas, modular no painel E/S distribuída, Bloco On-Machine Módulos de ArmorPOINT I/O
Controle de iluminação
Controle de iluminação
Contatores de iluminação combinados Contatores de iluminação seccionadores do alimentador Contatores de iluminação multipolos
Controle de movimento
Controle de movimento
Atuadores Servo-drives Encoders Software do controle de movimento Servo-motores
Controle do motor
Controle do motor
Contatores Chaves de controle e carga Gabinetes CCM de baixa tensão CCM de média tensão Partidas suaves de baixa tensão Partidas suaves em média tensão Partidas em baixa tensão
Infraestrutura e segurança de rede
Infraestrutura e segurança de rede
Módulos de comunicação baseados em rack Redes ControlNet Redes DeviceNet Redes EtherNet/IP Dispositivos de gateway e ligação Tecnologia IO-Link Outras redes industriais Redes de instrumentação de processos
Fontes de alimentação
Fontes de alimentação
Fontes de alimentação On-Machine Protetores de queda de tensão Transformadores de circuito de controle Fontes de alimentação de modo chaveado Fontes de alimentação ininterruptas
Controladores programáveis
Controladores programáveis
Sistemas de controle de grande porte Sistemas de controle de pequeno porte Sistemas de controle Micro Controladores de processo
Botões pulsadores e dispositivos de sinalização
Botões pulsadores e dispositivos de sinalização
Operadores de 30 mm Operadores de 22 mm Dispositivos de parada de emergência Operadores para área classificada Operadores especializados Dispositivos sonoros Dispositivos visuais
Relés e temporizadores
Relés e temporizadores
Relés para fins gerais Relés de temporização para fins gerais Relés industriais IEC Relés industriais NEMA Relés industriais de temporização NEMA Relés de estado sólido
Produtos de segurança
Produtos de segurança
Controladores programáveis de segurança Módulos E/S de segurança Tecnologia GuardLink Inversores de segurança Controle de movimento de segurança Controle do motor de segurança Dispositivos de segurança de detecção de presença Relés de segurança Sensores e chaves de segurança
Sensores e chaves
Sensores e chaves
Dispositivos de detecção de presença Chaves fim de curso Dispositivos de detecção de condição Dispositivos de identificação Chaves para área classificada
Interface de sinal
Interface de sinal
Condicionadores de sinais Módulos de segurança intrínseca
Logotipo da Allen-Bradley

Produtos que transformam possibilidades em realidades

A automação é nossa base. Somos inovadores dedicados que fornecem soluções conectadas mais inteligentes a todo o mundo. Nosso futuro é garantido por nosso longo legado de criação de soluções de informação e controle integrados da Allen-Bradley para tornar você o mais produtivo possível.

Saiba mais
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right