Loading

Redes de instrumentação de processos

Nossas redes de instrumentação de processo fornecem a comunicação entre instrumentos de processo e o sistema de controle de processo. Oferecemos suporte integrado ao sistema digital de controle distribuído PlantPAx™ para instrumentos no HART e no FOUNDATION™ Fieldbus. Nossos parceiros no Encompass™ fornecem suporte estendido para a Profibus PA, bem como para a Modbus e outras redes. A Endress+Hauser e outros parceiros agora oferecem instrumentos de processos que se conectam às redes EtherNet/IP™ para oferecer suporte a essa tendência crescente.
Infraestrutura e segurança de rede
  • Módulos de comunicação baseados em rack
  • Rede ControlNet
  • Rede DeviceNet
  • Rede Ethernet/IP
  • Dispositivos de gateway e ligação
  • Tecnologia IO-Link
  • Outras redes industriais
  • Redes de instrumentação de processos
Main Image

FOUNDATION Fieldbus

Nosso sistema digital de controle distribuído PlantPAx™ fornece uma plataforma única de controle e informação para toda a fábrica e a norma FOUNDATION Fieldbus permite distribuir a arquitetura de controle em toda a instalação. Combine essas duas tecnologias poderosas para habilitar a distribuição integrada e incorporada de dados e a execução do controle de processos com dispositivos de várias fontes.

Detalhes do produto

Main Image

Protocolo de comunicação HART

O protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer) é um padrão amplamente aceito para comunicações aprimoradas digitalmente com instrumentação nas indústrias de processos.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestrutura e segurança de rede Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Redes de instrumentação de processos Chevron RightChevron Right