Inversores de média tensão PowerFlex 6000
Nossos inversores de média tensão PowerFlex® 6000 permitem flexibilidade para diversas aplicações. Eles são adequados para novas e modernizadas aplicações de torque variável e de torque constante. Algumas dessas aplicações incluem ventiladores, bombas e compressores que exigem controle de motor de velocidade variável de 2,3 kV até 11 kV. Esses inversores estão disponíveis em várias configurações com base na voltagem do motor e nos requisitos regionais.