Loading

Outras redes industriais

Suportamos diversas outras redes de automação industrial, fornecendo a flexibilidade de conexão das aplicações existentes a novas aplicações em redes como Data Highway Plus, DH-485, E/S remota Universal e SERCOS II. Também fornecemos conectividade no rack para muitas outras redes por meio dos produtos da parceira Encompass™.
Infraestrutura e segurança de rede
  • Módulos de comunicação baseados em rack
  • Rede ControlNet
  • Rede DeviceNet
  • Rede Ethernet/IP
  • Dispositivos de gateway e ligação
  • Tecnologia IO-Link
  • Outras redes industriais
  • Redes de instrumentação de processos
Main Image

Rede Data Highway Plus (DH+)

A rede Data Highway Plus (DH+) é uma rede local projetada para fornecer suporte a programação remota e mensagens entre computadores e controladores em aplicações de chão-de-fábrica.

Detalhes do produto

Main Image

Rede E/S remota Universal (RIO)

Nossa Universal E/S Remota Link é uma rede local projetada para conectar controladores a racks de E/S remota e uma grande variedade de dispositivos inteligentes, como interfaces de operação e inversores ou conversores.

Detalhes do produto

Main Image

Interface SERCOS

O SERCOS (sistema de comunicação serial em tempo real) é um padrão aprovado internacionalmente para controle de movimento (IEC 61491). Essa rede de comunicação foi projetada para proporcionar comunicação serial em alta velocidade de dados de malha fechada padronizados, em tempo real, sobre cabos de fibra óptica imunes a ruído. Oferecemos suporte ao SERCOS com módulos de interface de posicionamento que fornecem conectividade e controle a inversores SOS para o controlador ControlLogix®.

Detalhes do produto

Main Image

Rede DH-485

Nossa rede local industrial DH-485 foi projetada para aplicações de chão-de-fábrica e usa o padrão de transmissão RS-485.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestrutura e segurança de rede Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Outras redes industriais Chevron RightChevron Right