Loading

Dispositivos de conexão de mídia de alimentação

Dispositivos de conexão de mídia de potência são conectores plug-and-play que fornecem alimentação para circuitos de ramais de motores trifásicos, controladores de motor distribuídos ArmorStart® e alimentação de 24 Vcc para dispositivos auxiliares separadamente da alimentação da rede. Nossos dispositivos de conexão incluem conjuntos de cabos, cabos, cabos tronco, cabos de derivação, Ts e redutores, receptáculos e plugues de curto-circuito.
Dispositivos de conexão de mídia de alimentação
  • Mídia de potência auxiliar
  • Mídia de alimentação de controle
  • Mídia de potência trifásica
Main Image

Mídia de potência auxiliar

Nossos dispositivos de conexão de mídia de potência auxiliar cód. cat. 1485 se baseiam em um sistema de conector de quatro pinos e fornecem 24 Vcc a módulos de E/S e outros dispositivos separadamente da potência da rede. Alimentar separadamente esses dispositivos geralmente é usado para dispositivos de E/S com conexões de saída para prevenir interrupção da fonte de alimentação devido à comutação das saídas. Porém alguns dispositivos exigem uma alimentação auxiliar separada, independentemente da presença das saídas.

Detalhes do produto

Main Image

Mídia de potência trifásica

A mídia de potência trifásica ArmorConnect® cód. cat. 280 fornece cabos mini e de seccionamento de troca rápida, que oferecem uma conexão segura ao controlador de motor distribuído ArmorConnect®. Os conectores podem ser axiais ou radiais e têm encaixes para prevenir contratempos com a fiação. Os componentes de mídia de potência trifásica são classificados por circuitos de desconexão de motores pela norma UL 2237.

Detalhes do produto

Main Image

Mídia de alimentação de controle

Nossos dispositivos de conexão de mídia de potência de controle cód. cat. 888/889 oferecem mini cabos de seccionamento que fornecem uma conexão segura ao controlador de motor distribuído ArmorStart®. Os componentes da mídia de alimentação de controle são uma configuração de 6 pinos/5 usados para prevenir erro de fiação com conectores de rede.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexão Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Mídia de potência Chevron RightChevron Right