Loading

QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템

빠르고 깨끗하며 효율적인 시스템
QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템
독립형 카트 기술
  • iTRAK 지능형 트랙 시스템
  • MagneMover Lite 인텔리전트 컨베이어 시스템
  • QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템

QuickStick®은 처리량을 늘리고 총 소유 비용을 절감하는 인텔리전트 컨베이어 시스템입니다. 조립 및 프로세스 자동화 시장에서 팔레트 컨베이어 시스템을 대체할 더 빠르고 깨끗하며 효율적인 시스템입니다.


기존의 컨베이어보다 빠름

MagneMotion® 리니어 동기 모터 기술을 사용하는 QuickStick 모듈은 엔드투엔드로 구성되어 있어서 기존 시스템보다 최대 10배나 빠르게 캐리어를 밀어내는 전자기장을 생성할 수 있습니다. QuickStick은 장비 제조 업체 라이브러리가 있는 Studio 5000® Application Code Manager를 사용하여 Logix 제어 환경에 빠르고 쉽게 통합됩니다. 고속 차량 위치 피드백 및 Allen-Bradly PLC가 있는 SYNC IT 컨트롤러를 사용하면 보다 복잡한 이동 프로파일이 가능합니다. 다음과 같은 기능이 있습니다.

  • 일반 스러스트 및 높은 스러스트에서 사용 가능한 모터
  • 독립적인 양방향의 페이로드 추진 및 제어
  • 움직이는 부분이 적어 유지보수 작업 감소
  • 매우 효율적인 동기식 모터 덕분에 에너지 요구 사항 축소
  • 차량에 전원/통신 케이블이 없으므로 긴 이동 거리와 뛰어난 유연성 지원
  • 충돌 방지 기능이 내장되어 있어 페이로드 손상 방지
  • CE 마크 및 UL 승인
QuickStick 기술: 빠르고, 청결하고, 효율적인 시스템
Main Image
개요
QuickStick 기술: 빠르고, 청결하고, 효율적인 시스템

QuickStick은 처리량을 늘리고 총 소유 비용을 줄이는 인텔리전트 컨베이어 시스템입니다. 이 동영상에서 자세히 알아보십시오.

지금 감상하기
독립형 카트 기술로 제조 마스터
Main Image
성공 사례
독립형 카트 기술로 제조 마스터

KUKA는 자동차 제조 시설에서 사용되는 표준 자동화 시스템을 평가했으며 유연하고 효율적이며 경제적인 시스템을 만들 수 있는 기회를 포착했습니다.

지금 확인하기
독립형 카트 기술 브로슈어
Main Image
브로슈어
독립형 카트 기술 브로슈어

기존 컨베이어보다 훨씬 우수한 성능을 제공하는 차세대 리니어 모터에 대해 자세히 알아보십시오.

지금 다운로드

QuickStick 100

중소 부하에 대한 높은 처리량

QuickStick 100은 최대 100kg의 페이로드에 대한 빠르고 효율적이며 깨끗한 자동화를 선사합니다. 밀리초(ms) 단위로 이동 권한이 요청 및 부여되므로 장애물이 없는 경로에서 부드럽고 연속적인 움직임이 가능합니다. QuickStick 100은 사용자 정의 이동 프로파일 및 시스템 구성에 지정된 제한에 기초하여 차량의 속도 및 가속을 조절합니다.

설명: 내장된 드라이브, 컨트롤러 및 위치 감지를 갖춘 리니어 모터
가속: 질량에 따라 최대 1G
속도: 최대 2.5m/s
고정자 길이: 1m 및 0.5m
미터당 차량 수: 자석 배열에 따라 최대 5대
2대차량 최소 길이: 150mm
미터당 스러스트 뉴턴:미터당 스러스트 430 N 이상
자석 배열 크기: 3회전 ~ 20회전[142 ~ 958mm], 단일 배열 및 전체 배열[78mm 및 129mm]
물리적 모터와 자석 배열 간격: 1 ~9mm
외함: 스테인리스 스틸 덮개가 있는 알루미늄 섀시
진공, 수중 또는 극한 환경에서 사용할 수 있는 밀폐형 모터: 지원하지 않음
반복성: 지정된 간격 및 마찰에서 ±0.50mm, 캘리브레이션으로 ±0.10mm 달성

독립형 무빙 카트 제품 및 액세서리 보기
QuickStick 100

QuickStick HT

QuickStick HT

고부하용 인텔리전트 자동화

QuickStick HT는 최대 수천 킬로그램의 고하중을 빠르고 정확하게 운송하도록 설계되었습니다. 클린룸, 글러브 박스 또는 수중 분야뿐만 아니라 자동차 조립 또는 기타 산업 분야에 이상적인 솔루션입니다. QuickStick HT는 기존 라인을 업데이트하든 최신 기술을 사용하여 새로운 시스템을 개발하든 사용하기 쉽습니다.

QuickStick HT 5700 인버터로 캐비닛 크기는 더 작아지고 속도는 더 빨라집니다. 또한 안전 토크 오프에 통합 기능 안전(functional safety)을 제공합니다.

설명: 통합 위치 감지 및 별도의 드라이브와 컨트롤러가 있는 리니어 모터
가속: 질량에 따라 최대 6G
속도: 최대 5+m/s
고정자 길이: 단일 폭: 1m 및 0.5m, 이중 폭: 0.5m
미터당 차량 수: 2대
차량 최소 길이: 240mm
미터당 스러스트 뉴턴: 단일 폭: 미터당 스러스트 2,500N 이상, 이중 폭: 미터당 스러스트 5,000 N 이상
자석 배열 크기: 2회전~8회전[238 ~ 958mm], 단일 폭 및 이중 폭[104mm 및 206mm]
물리적 모터와 자석 배열 간격: 4 ~22mm
외함: 스테인레스 스틸
진공, 수중 또는 극한 환경에서 사용할 수 있는 밀폐형 모터: 지원 가능
반복성: ±1mm
안전: 안전 토크 오프

독립형 무빙 카트 제품 및 액세서리 보기
독립형 카트 기술로 이동 작업을 스마트하게 실행하는 방법을 알고 싶으십니까?
문의하기

자료

독립형 카트 기술 투자를 최대한 활용하는 데 필요한 모든 소프트웨어, 펌웨어, 문서 및 교육을 살펴보십시오.

펌웨어 및 소프트웨어

  • QuickStick 100 제품 및 다운로드
  • QuickStick HT 제품 및 다운로드

툴

  • 애플리케이션 코드 관리자
  • 애플리케이션 코드 라이브러리

기술 문서

QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템 기술 문서 보기

MagneMotion 기술 교육
Rockwell Automation, 2017년 8월 16일, 오하이오주 클리블랜드
개요
MagneMotion 기술 교육

종합적인 교육 과정을 통해 독립형 카트 기술의 잠재력을 최대한 활용하십시오.

자세히 알아보기

Main Image

맞춤형 솔루션이 필요하십니까?

로크웰 오토메이션은 부하가 온스 단위에서 수백 파운드 단위에 이르는 다양한 응용 분야에서 사용자와 협력해 독립형 무빙 카트 기술을 구현합니다. LSM의 모든 이점을 갖춘 맞춤형 솔루션을 활용하여 요구 사항을 정확하게 충족하십시오.

맞춤 애플리케이션에 대해 문의하기
로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

로크웰 오토메이션은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

문의하기
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 독립형 무빙 카트 기술 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템 Chevron RightChevron Right