Loading

iTRAK 지능형 추적 시스템

모듈 방식의 확장 가능한 리니어 모터 시스템으로 유연성 강화
 iTRAK 지능형 추적 시스템 hero image
독립형 카트 기술
  • iTRAK 지능형 트랙 시스템
  • MagneMover Lite 인텔리전트 컨베이어 시스템
  • QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템

포장 및 자재 취급 분야에서 추적 기반의 산업용 모션 컨트롤을 설계 및 구축하는 데 혁명을 불러일으킨 iTRAK®은 선형 모션과 회전형 모션을 통합합니다. 그 결과 만들어지는 유연하고 완벽한 통합 모션 솔루션으로 장비를 더 효과적으로 활용할 수 있습니다.


모션 컨트롤에 혁명을 불러일으킨 트랙 시스템

iTRAK 지능형 추적 시스템은 현재 업계에서 가장 혁신적인 모션 솔루션입니다. 이 시스템은 모듈형, 확장형 및 리니어 모터 시스템입니다. 모듈 방식의 이 시스템은 확장 가능한 리니어 모터 시스템으로서, 직선 또는 곡선 경로에 위치한 다양한 동력원을 개별적으로 제어할 수 있습니다. 과거의 회전식 구동 체인, 벨트 및 기어는 사라졌습니다. iTRAK는 하드웨어를 간소하고 효과적인 소프트웨어 프로파일로 대체함으로써 자동화 속도와 유연성을 재정의합니다.

이점:

  • 생산율 50% 이상 증가
  • 체인지오버를 위한 다운타임 감소
  • 장비 크기 감소
  • 짧은 가동으로도 수익성 확보
  • 정기 유지보수 감소

iTRAK 시스템은 iTRAK 5730 소형 프레임 및 iTRAK 중간 프레임으로 제공되므로 애플리케이션에 적합한 크기를 얻을 수 있습니다.

Chevron DownChevron Down
영상
iTRAK 지능형 추적 시스템 개요

iTRAK 지능형 추적 시스템은 스마트 운송을 위한 유연성을 갖춘 완벽히 추적할 수 있는 확장성이 뛰어난 솔루션입니다. 다양한 방향, 기하학적 구조, 구성으로 사용할 수 있으며 간헐적 및 연속적 동작을 결합할 수 있습니다. 어셈블리 및 유지보수가 쉽고 통합 안전 기능이 있습니다. 

iTRAK 지능형 트랙 기술 제품 프로파일
Main Image
브로슈어
iTRAK 지능형 트랙 기술 제품 프로파일

미래가 빠르게 다가오고 있습니다! iTRAK 지능형 추적 시스템으로 대비하십시오. 제품 프로파일에서 자세히 알아보십시오.

지금 다운로드
iTRAK 지능형 추적 시스템 소개
Main Image
프레젠테이션
iTRAK 지능형 추적 시스템 소개

iTRAK은 확장 가능한 모듈형 모션 제어 시스템으로서, 트랙에 배치된 자석 추진 방식의 동력기 여러 개를 개별적으로 제어할 수 있습니다.

자세히 알아보기
독립형 카트 기술 브로슈어
Main Image
브로슈어
독립형 카트 기술 브로슈어

기존 컨베이어보다 훨씬 우수한 성능을 제공하는 차세대 리니어 모터에 대해 자세히 알아보십시오.

지금 다운로드

iTRAK 5730 소형 프레임

iTRAK 5730 소형 프레임

iTRAK 5730 소형 프레임은 소형 기계의 설치 면적을 줄일 수 있도록 설계되어 있습니다. 피치가 50mm이기 때문에 플로우 랩핑, 최종 물품 종이 포장 및 폼, 필, 씰 파우칭과 같은 1차 포장 애플리케이션에 가장 적합합니다. 또한 iTRAK 5730 소형 프레임은 시스템 아키텍처에 간편하게 통합되어 에너지 소비를 최적화하고 부품 마모를 모니터링하며 다운타임을 줄이는 분석 기능을 제공합니다.

iTRAK 5730에는 SIL 3, PLe 안전 등급에서 안전 토크 오프 및 안전 정지 1 등의 통합 안전 기능도 있습니다. 안전 구역을 만들면 생산성 저하 없이 안전이 향상됩니다. 안전 구역 내부로 이동한 경우라 하더라도 안전 구역 외부로 모션을 계속할 수 있습니다. 다음과 같은 기능이 있습니다.

  • 최소 무버 피치: 50mm
  • 툴 페이스 직경: 420mm
  • 가로 폭: 130mm
  • 추력: 100 N 피크, 36 N 연속
  • 속도: 최대 5m/s
  • 페이로드: 최대 4kg, 저속에서 kg 증가
  • 위치 루프 속도: 250us
  • 반복성: +/-0.01mm
  • 시스템 최대 크기: 64개의 로지컬 섹션, 128개의 무버
  • 레일 설계: 스테인리스 스틸
  • IP 등급: IP66, 인필드 커버 있음

iTRAK 소형 프레임 스타터 키트를 사용해 보십시오.

테스트 해보길 원하십니까? iTRAK 5730 소형 프레임 스타터 키트를 사용하면 구현 전에 간편하게 테스트할 수 있습니다. 이 플러그 앤 플레이 키트를 사용하면 장비를 재설계하기 전에 iTRAK 지능형 추적 시스템을 테스트할 수 있습니다. 스타터 키트는 다음 두 가지 크기로 제공됩니다.

  • 소형: 5개의 무버가 있는 600mm 직선 트랙
  • 대형: 10개의 무버가 있는 1,200mm 직선 트랙

제어 패널에는 다음이 포함됩니다.

  • Compact GuardLogix® 컨트롤러 5069-L3100ERMS2
  • 안전 I/O: 5069-IB8S, 5069-OB16
  • iTRAK 전원 공급 장치 2198T-W25-ER
  • Kinetix® 5700 DC 버스 전원 공급 장치, 2198-P031
  • Kinetix 5500 라인 필터, 2198-DB20-F
SAP 재료 번호 또는 KMAT 번호 마케팅 설명 기술적 설명 카탈로그 문자열 1
PN-585036 iTRAK 5730 스타터 키트 소형 iTRAK 5730 스타터 키트 소형, 600mm 직선, 5개 무버, 제어 패널 포함 2198T-SK-06-05
PN-585037 iTRAK 5730 스타터 키트 대형 iTRAK 5730 스타터 키트 대형, 1,200mm 직선, 10개의 무버, 제어 패널 포함 2198T-SK-12-10

iTRAK 중형 프레임

iTRAK 중형 프레임은 더 큰 시스템에 적합하도록 설계되어 있습니다. 250개의 무버를 사용 시 100m 길이까지 설계할 수 있습니다. 자동차 조립 또는 고중량 제품 포장과 같이 더 무거운 페이로드를 사용하는 애플리케이션에 적합합니다. 다음과 같은 기능이 있습니다.

  • 최소 피치: 66 ~ 75mm
  • 툴 페이스 직경: 600mm
  • 가로 폭: ~ 250mm
  • 속도: 최대 5m/s
  • 페이로드: 최대 40kg
  • 위치 루프 속도: 1 ~ 2ms
  • 반복성: +/-0.03mm
  • 시스템 최대 크기: 256개의 논리 섹션, 250개의 무버
  • 레일 설계: 공구강
  • IP 등급: IP65
iTRAK 중형 프레임

모터 모듈 크기에 따른 추력

*최대 추력, 연속 추력: 46 ~ 417 N
모터 모듈 무버 자석
50mm 100mm 150mm
50mm 88 N* 185 N* 265 N*
100mm 176 N* 370 N* 529 N*
150mm 265 N* 555 N*  793 N*

*최대 추력, 연속 추력: 46 ~ 417 N

독립형 카트 기술로 이동 작업을 스마트하게 실행하는 방법을 알고 싶으십니까?
문의하기

자료

독립형 카트 기술 투자를 최대한 활용하는 데 필요한 모든 소프트웨어, 펌웨어, 문서 및 교육을 살펴보십시오.

펌웨어 및 소프트웨어

iTRAK 제품 및 다운로드

툴

  • 애플리케이션 코드 관리자
  • 애플리케이션 코드 라이브러리
  • Emulate 3D 시뮬레이션 소프트웨어
  • Motion Analyzer의 iTRAK 도면

기술 문서

iTRAK 인텔리전트 컨베이어 시스템 기술 문서 보기

MagneMotion 기술 교육
Rockwell Automation, 2017년 8월 16일, 오하이오주 클리블랜드
개요
MagneMotion 기술 교육

종합적인 교육 과정을 통해 독립형 카트 기술의 잠재력을 최대한 활용하십시오.

자세히 알아보기

iTRAK - 혁신적인 새 기능
Main Image
프레젠테이션
iTRAK - 혁신적인 새 기능

고객의 요구 사항이 변화함에 따라 더 작은 규모의 생산 가동이 요구되고 있습니다. 이를 위해서는 더 빠른 생산 가동과 더 높은 수준의 유연성이 필요합니다.

지금 감상하기

장비 설계 현대화

iTRAK 지능형 추적 시스템은 지난 수십 년간 볼 수 없었던 방식으로 장비 설계의 혁신 가능성을 제시합니다. 기계적 라인이 전자적 라인으로 변화했다가 마침내 독립적인 동력기 기술로 진화하기까지 장비 설계가 변화하는 모습을 살펴보십시오. 이 동영상에서는 연속 모션과 간헐적 모션의 조합, 직접적인 드라이브 모션 컨트롤, 그리고 고성능 서보 제어 등을 결합하여 처리 성능을 높이고 전환 시간을 단축하며 전체 장비의 크기를 줄이는 방법을 보여 줍니다.


더 안전한 장비 부품

독립형 카트 기술로 더 안전한 장비를 설계할 수 있습니다. 제품 손상을 방지하기 위해 내장된 충돌 방지 또는 사전 프로그래밍된 라이브러리를 사용하여 각 카트를 독립적으로 제어합니다. 트랙 세분화를 사용하면 안전 제품 또는 독립형 카트 기술 통합 안전에서 사용할 수 있는 안전 구역을 만들 수 있습니다. 안전성과 생산성을 결합해 한 차원 높은 성능을 선보입니다.

Loading

iTRAK으로 제조 문제 해결

iTRAK 시스템을 사용하는 Cama Group
Main Image
프레젠테이션
iTRAK 시스템을 사용하는 Cama Group

Rockwell Automation의 iTRAK 시스템을 사용해 작동 중인 Cama Group의 CAMA CL175를 보여주는 이 예제를 보십시오.

지금 감상하기
전환 시간을 최대 50%까지 줄이는 데 도움을 주는 iTRAK
Main Image
성공 사례
전환 시간을 최대 50%까지 줄이는 데 도움을 주는 iTRAK

Optima와 Intigena는 Rockwell Automation의 현대적이고 유연한 통합 아키텍처 솔루션과 결합된 iTRAK의 이점을 실현합니다. 전환 시간을 최대 50%까지 단축합니다.

지금 확인하기
처리 성능 문제를 해결하는 iTRAK
Main Image
성공 사례
처리 성능 문제를 해결하는 iTRAK

Lotte Wedel은 다양한 포장 형식과 제품 수에 부응하는 포장/상자 포장 장비를 개발하기 위해 ECONO-PAK과 협력했습니다.

지금 확인하기
iTRAK으로 생산성 및 설치 면적 개선
Main Image
성공 사례
iTRAK으로 생산성 및 설치 면적 개선

다양한 피치, 더 빠른 속도 및 더 높은 처리 성능이 새로운 어셈블리 장비의 핵심을 구성하는 Maga Active는 혁신적인 iTRAK® 기술을 보유한 Rockwell Automation을 선택했습니다.

지금 확인하기

iTRAK 5730 소형 프레임

맞춤형 솔루션이 필요하십니까?

iTRAK 지능형 추적 시스템은 주문 제작이 가능합니다. 주문 제작된 프로젝트의 사례는 다음과 같습니다.

  • 수냉식 모터 모듈
  • 45° 및 135° 곡선
  • 고중량 페이로드 무버
  • 큰 반경의 곡선
  • 기타 다수
맞춤 애플리케이션에 대해 문의하기

온디맨드 웨비나로 최신 정보 확인하기

독립형 카트 기술 소개
Main Image
웨비나
독립형 카트 기술 소개

기어, 벨트, 체인 없이도 더 나은 운송 실현

웨비나 감상하기
로봇 솔루션 소개
Main Image
웨비나
로봇 솔루션 소개

Rockwell Automation®으로 통합된 로봇 환경을 제공하고자 한 적이 있습니까? 이 시리즈를 통해 완벽한 통합 솔루션의 가치를 확인할 수 있습니다.

웨비나 감상하기
독립형 카트 기술로 비용을 절감하고 생명과학 자동화의 유연성을 높입니다.
Main Image
웨비나
독립형 카트 기술로 비용을 절감하고 생명과학 자동화의 유연성을 높입니다.
웨비나 감상하기
로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

iTRAK 지능형 트랙 기술에 대한 지원이 필요합니까?

문의하기
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 독립형 무빙 카트 기술 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left iTRAK 지능형 추적 시스템 Chevron RightChevron Right