소형 광전 센서는 아주 작고 얇으며, 장착 공간이 제한된 어플리케이션에 장착하기 적합합니다. 업계 표준인 외함 20mm 깊이의 VisiSight™ 센서에서 깊이가 3.5mm에 불과한 초소형 42KA에 이르기까지 다양한 소형 센서를 제공하고 있습니다.
VisiSight 소형 광전 센서
Rockwell Automation의 VisiSight™ 센서는 간편하게 정렬할 수 있는 가시광선과 25.4mm 크기의 업종 표준 장착 홀이 있는 사각형의 소형 패키지입니다. 각 모델은 PNP 또는 NPN 및 고광도 또는 저광도 작동 출력을 제공합니다.
PTFE 코팅 소형 광전 센서
당사의 Bulletin 42KF PTFE 코팅 소형 광전 센서는 반도체 웨이퍼 제조 및 처리 산업에서 주로 발견되는 수위 감지 애플리케이션용으로 설계되었습니다. PTFE(폴리테트라플루오로에틸렌) 케이스는 일반적으로 다른 센서에 손상을 주는 많은 부식성 용액으로부터 센서 및 연결 케이블을 보호합니다. 이러한 센서는 DC 전원에서 작동되며 싱크(NPN) 출력을 제공합니다. 센서와 나란히 선택형 출력 모듈을 연결하면 이 신호를 소싱 PNP 출력으로 변환할 수 있습니다.
소형 광전계 센서
로크웰 오토메이션의 Bulletin 42KD 소형 광전 센서는 장착 공간이 제한된 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 센서는 소형 하우징에서 훨씬 큰 센서의 성능을 제공합니다. 이 LED 및 레이저 센서 제품군은 출시된 소형 센서 중 가장 완벽한 제품군입니다. 또한 이 센서는 푸시 버튼 인식 또는 제어선을 통해 쉽게 시운전할 수 있습니다. 배경 억제 버전은 대상의 크기, 형태, 색상에 관계없이 물체를 안정적으로 감지합니다.
마이크로 사각형 소형 광전 센서
당사의 Bulletin 42KB 마이크로 사각형 소형 광전 센서는 마이크로 사각형 패키지로 고성능 감지 기능을 제공합니다. 42KB는 크기가 작아야 하는 어플리케이션에 적합합니다. 두 가지 기본 패키지 스타일인 종단 보기 및 측면 보기를 제공합니다. 종단 보기 센서는 양쪽 끝에 렌즈와 케이블이 있습니다. 측면 보기 센서는 인접한 측면에 위치합니다. 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있도록 세 가지 감지 모드가 나와 있습니다.
평면 팩 소형 광전 센서
당사의 Bulletin 42KA 평면 팩 소형 광전 센서는 초소형 패키지로 고성능 감지 기능을 제공합니다. 소형이 중요한 요소인 어플리케이션용으로 설계된 42KA는 센서와 광섬유 케이블을 별도로 사용할 필요가 없는 실용적인 대안입니다. 두 가지 기본 패키지 스타일인 전면 보기 및 측면 보기를 제공합니다. 센서의 위치에 따라 보기 방향이 결정됩니다.