튜브식 유도식 근접 센서는 일체형 solid-state 스위칭 장치입니다. 메탈 물체에 접촉하지 않고도 철/비철금속 물체의 존재를 감지합니다.
튜브식 아날로그 센서
당사의 Bulletin 871C 튜브식 아날로그 센서는 비접촉식으로 철/비철금속 물체의 존재를 감지하도록 설계된 범용 독립형 Solid-State 장비입니다. 이 특수 버전은 감지 거리에 따라 0 - 10V의 소싱 아날로그 출력을 제공합니다.
WorldProx 튜브식 범용 근접 센서
당사의 Bulletin 872C WorldProx™ 튜브식 범용 유도식 근접 센서는 엄격성은 덜하지만 상당히 까다로운 애플리케이션을 위한 완벽한 범용 솔루션입니다. 경제적이고 사용이 편리하며 유연하고 신뢰성이 있는 이 범용 센서는 크기, 출력 구성 및 연결 옵션이 다양하게 출시됩니다.
튜브식 용접 현장 내성 센서
당사의 Bulletin 871Z 튜브식 용접 현장 내성 센서 및 871ZT 튜브식 용접 현장 내성 동일 감지 센서는 자기장 내에서 효과적으로 작동되며 용접 장소와 관련된 극한 환경을 견딜 수 있게 내구성이 향상되도록 제작되었습니다. 이 모델의 특징은 PTFE 코팅된 황동으로 제조된 하우징으로 용접 슬래그 살라만더에 내성이 우수합니다.
튜브식 식음료 수세식 센서
당사의 Bulletin 871TS 식음료 유도형 근접 센서는 식음료 산업에서 가장 까다로운 애플리케이션을 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품은 고압 및 고온의 물 세척을 견디며 강력한 살균제로 인한 부식 및 손상에 대한 내성이 우수합니다. 이 센서는 ECOLAB의 엄격한 내화학 테스트를 거쳤으며, 가장 많이 사용되는 일부 부식성 살균제 및 소독제를 사용해도 안전한 것으로 인증 받았습니다.
튜브식 스테인레스 스틸 센서
당사의 Bulletin 871TM 튜브식 스테인리스 스틸 센서는 극한 환경이나 상당히 까다로운 환경에 적합합니다. 이 센서는 충격, 마모 및 부식에 내성이 있어 보통의 센서라면 작동을 정지하는 경우에도 계속 작동됩니다. 이 제품군의 특징은 혹독한 환경에서 최적의 성능을 구현하기 위해 모든 배럴 개구부에 전체 기계 밀봉이 되어 있으며 완전 에폭시 캡슐화 처리를 하였습니다.
튜브식 식음료 센서
당사의 Bulletin 871T 튜브식 식음료 센서는 식음료 산업의 고압 수세식 애플리케이션에 견딜 수 있는 제품입니다. 스테인레스 스틸 구조가 특징인 이 센서는 소독제 노출 및 세척으로 인한 부식에도 높은 내성이 있습니다.
미니 튜브식 센서
당사의 Bulletin 871C 미니 튜브식 센서는 비접촉식으로 철/비철금속 물체의 존재를 감지하도록 설계된 범용 독립형 Solid-State 장비입니다. 이 소형 배럴의 센서는 표준 크기의 센서가 맞지 않는 공간 제약 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
튜브식 본질 세이프티 센서
Rockwell Automation의 Bulletin 871C 튜브식 본질 세이프티 센서는 센서 입력 및 출력이 NAMUR 사양(DIN 19 234)을 준수하는 NAMUR 스타일 센서입니다. 이 NAMUR 스타일 센서는 승인된 본질 세이프티 NAMUR 스타일 절연체와 함께 사용할 때 본질적으로 안전합니다.
튜브식 확장형 온도 센서
당사의 Bulletin 871C 튜브식 확장형 온도 센서는 온도가 212°F(100°C)만큼 높아지거나 -40°F(-40°C)만큼 낮아질 수 있는 산업 환경에 적합합니다. 이 제품은 상시 개방된 출력으로 전류원(PNP) 작동이 가능합니다.