Bulletin 100-Eは9~2650 Aのサイズを選択可能で、パネルスペースを節約しながら幅や重量を減らすことができます。汎用電子AC/DCコイルを採用しているため選択が簡単で、優れた電力節約効果を実現するだけでなく100 Aを超えるサイズのコンタクタをPLCに直接接続することも可能です。
一般的なリソース/クイックリンク
概要
- IEC、UL、CSAおよびRoHsの各規格の要件に適合
- 広範な種類のAC/DCコイルが揃っているため選択が簡単
- 100 A以下のコイル端子は分解不要の可逆型
- 100 Aを超えるコンタクタ用の統合型PLCインターフェイスをサポート
- 低消費電力により省エネを実現
- サージ抑制機能を内蔵
- コンタクタでパネル設計のコストを節減— コンタクタの選択がコストに及ぼす影響を徹底的に解説- 詳細はこのブログをお読みください。
製品の比較 |
Bulletin 100-K
|
Bulletin 100-C
|
Bulletin 100-E
|
ラインの幅 | 5~12A | 9~97A | 9~2650A |
電源要件を最小化:標準の非電子コイルと比較して、突入VAを最大68%削減し、密閉型VAを75%以上削減 | X | ||
広範な種類のAC/DCコイルが揃っているため選択が簡単 | X | ||
安全モデルも利用可能 | X | X | |
ACとDCで同じ寸法 | X | 12 & 24V DC | X |
一体型サージサブレッサ | オプション | DCコイル | ACコイルおよびDCコイル |
コイル終端を反転させることが可能(ライン側または負荷側) | X | 分解不要 | |
オプションの一体型PLCインターフェイス(干渉リレー不要) | X | ||
補助接点を前面および側面に取付け可能 | X | X | |
オプションのコイル端子付き前面取付け型補助により、3つのコンポーネントスタータを簡単に配線可能 | X | ||
オプションの電子式タイミングモジュールおよび空圧式タイミングモジュール(9~97A) | X | X | |
電子過負荷リレーとの互換性 | X | X | |
バイメタル過負荷リレーとの互換性 | X | X |
仕様
認証
- 該当するすべての指令に関するCEマーク
- cULusリスト(ファイル番号E41850/E196120)
- CCC
- UL
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- SUVA
- SEMI-F47 (使用条件はご要望に応じます)
標準準拠
- IEC/EN 60947-1低電圧スイッチギアおよび制御ギア
- IEC/EN 60947-4-1、低電圧スイッチギア、制御ギア、コンタクタおよびモータスタータ
- IEC/EN 60947-5-1、低圧スイッチギア、制御ギア、制御回路機器および切換え 素子
- UL 60947-4-1 - 産業用制御機器(米国)
- CSA C22.2No. 60947-4-1 - 産業用制御機器(カナダ)
- 機械的にリンクされた接点:IEC 60947-5-1、Annex L
- ミラー接点:IEC 60947-4-1、Annex F
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
IECコンタクタのプロダクトプロファイル | 100-PP002 | |
IECコンタクタの仕様のテクニカルデータ | 100-TD013 | |
北米における規格、構成および定格:モータ回路設計の概要 | IC-AT001 | |
工業制御製品のUL規格に適合 | CMPNTS-SR002 |