Loading

シンクライアント

産業用コンピュータおよびモニタ
    • 概要
    • VersaView 5400
    • VersaView 5400
    • ASEM 6300B ボックスPC
    • ASEM 6300B ボックスPC
    • ASEM 6300P パネルPC
    • ASEM 6300P パネルPC
    • VersaVirtualアプライアンス
    • VersaVirtualアプライアンス
    • 6181コンピュータ
    • 6181コンピュータ
    • 6177標準コンピュータ
    • 6177標準コンピュータ
    • 概要
    • 6181Xディスプレイ搭載
    • 6181Xディスプレイ搭載
    • 6181X ディスプレイ非搭載
    • 6181X ディスプレイ非搭載
    • 概要
    • 標準モニタ
    • 標準モニタ
    • 高性能モニタ
    • 高性能モニタ
    • VersaView 6200M
    • VersaView 6200M
    • ASEM 6300M
    • ASEM 6300M
    • 概要
    • VersaView 6200
    • VersaView 6200
    • ASEM 6300T ボックス
    • ASEM 6300T ボックス
  • ASEM 製品ライン

シンクライアントはThinManager®ソフトウェアとのみ統合しており、 ThinManager分散型アプリケーションに適しています。シンクライアントを使用して、リモートのThinManagerサーバから送信されるコンテンツを表示します。さまざまなロールでプラントまたは施設全体に複数のシンクライアントを設定すれば、ThinManagerサーバで全クライアントを保持できます。コンテンツはすべてサーバに保持されるため、障害時のダウンタイムが短くなります。

Main Image

ASEM 6300T ボックスシンクライアント
ASEM™ 6300T ボックスシンクライアントは、Intel Apollo Lake Atomプロセッサを搭載しているため、ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)、IIoT ゲートウェイ、およびデータロギングのアプリケーションに最適です。Atom クラスのユニットは、ThinManager® 対応のシンクライアントとしても利用でき、ソリッド・ステート・ドライブ(SSD)を搭載せずにThinManagerのソフトウェアをネイティブに起動できます。これらのユニットはファンレス設計であるため、メンテナンスが少なくて済むアプリケーションや、アプリケーションのニーズに合わせた複数の取付け方法に最適です。

製品の詳細情報

Main Image

VersaView 5200シンクライアント

VersaView® 5200シンクライアントはThinManager®ソフトウェアとのみ統合しており、ThinManager分散型アプリケーションに適しています。シンクライアントを使用して、リモートのThinManagerサーバから送信されるコンテンツを表示します。さまざまなロールでプラントまたは施設全体に複数のシンクライアントを設定すれば、ThinManagerサーバで全クライアントを保持できます。コンテンツはすべてサーバに保持されるため、障害時のダウンタイムが短くなります。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left シンクライアント Chevron RightChevron Right