Loading

危険な領域用コンピュータ

産業用コンピュータおよびモニタ
    • 概要
    • VersaView 5400
    • VersaView 5400
    • ASEM 6300B ボックスPC
    • ASEM 6300B ボックスPC
    • ASEM 6300P パネルPC
    • ASEM 6300P パネルPC
    • VersaVirtualアプライアンス
    • VersaVirtualアプライアンス
    • 6181コンピュータ
    • 6181コンピュータ
    • 6177標準コンピュータ
    • 6177標準コンピュータ
    • 概要
    • 6181Xディスプレイ搭載
    • 6181Xディスプレイ搭載
    • 6181X ディスプレイ非搭載
    • 6181X ディスプレイ非搭載
    • 概要
    • 標準モニタ
    • 標準モニタ
    • 高性能モニタ
    • 高性能モニタ
    • VersaView 6200M
    • VersaView 6200M
    • ASEM 6300M
    • ASEM 6300M
    • 概要
    • VersaView 6200
    • VersaView 6200
    • ASEM 6300T ボックス
    • ASEM 6300T ボックス
  • ASEM 製品ライン

当社の危険な領域用コンピュータは、危険な領域での使用を認可されており、市販されている他のどの製品よりも苛酷な温度条件に耐えることができます。石油、ガス、化学、鉱山などの業種では、爆発性物質がある場所でハードウェアが酷使されることがあります。これらのコンピュータは、苛酷な温度にも耐えられるように設計されています。このコンピュータは、危険な領域に関するIECEx、ATEX、INMETRO、およびULの規格に準拠しています。タッチパネルは投影型静電容量(PCAP)方式とアナログ抵抗膜方式をご用意しています。

Main Image

危険な領域用ディスプレイ一体型コンピュータ

Bulletin 6181X危険な領域用ディスプレイ一体型コンピュータは、ガスや粉塵に対するIECEx、ATEXカテゴリ3、およびクラスIディビジョン2の危険な領域に対するULリストに準拠しています。このパネル取付け式コンピュータは、苛酷な環境用の規格に準拠しています。12.1インチの TFTカラー・ディスプレイ・ユニットで、抵抗膜方式と投影型静電容量(PCAP)方式のタッチパネルオプションを利用できます。日光の下でも画面が見やすいなど、多彩な機能を兼ね備えており、危険な作業環境で生産性を維持するためには欠かせないコンピュータです。

製品の詳細情報

Main Image

危険な領域用ディスプレイ非搭載コンピュータ

Bulletin 6181X、1200XT危険な領域用ディスプレイ非搭載コンピュータは、ガスや粉塵に対するIECEx、ATEXカテゴリ3、クラスIディビジョン2の危険な領域に対するULリストに準拠しています。この壁取付式コンピュータは、苛酷な環境用の規格に準拠しています。

製品の詳細情報

Main Image

危険な領域用 Atomクラスのディスプレイ非搭載コンピュータ

VersaView 5000 ファミリーは、ULクラス1 Div2 および ATEXカテゴリ2 認可の Intel AtomクラスボックスPCを提供します。これらのユニットは、コンフォーマルコーティングのオプションでも利用できます。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 危険な領域用コンピュータ Chevron RightChevron Right