Loading

産業用コンピュータ

産業用コンピュータ hero image
産業用コンピュータおよびモニタ
    • 概要
    • VersaView 5400
    • VersaView 5400
    • ASEM 6300B ボックスPC
    • ASEM 6300B ボックスPC
    • ASEM 6300P パネルPC
    • ASEM 6300P パネルPC
    • VersaVirtualアプライアンス
    • VersaVirtualアプライアンス
    • 6181コンピュータ
    • 6181コンピュータ
    • 6177標準コンピュータ
    • 6177標準コンピュータ
    • 概要
    • 6181Xディスプレイ搭載
    • 6181Xディスプレイ搭載
    • 6181X ディスプレイ非搭載
    • 6181X ディスプレイ非搭載
    • 概要
    • 標準モニタ
    • 標準モニタ
    • 高性能モニタ
    • 高性能モニタ
    • VersaView 6200M
    • VersaView 6200M
    • ASEM 6300M
    • ASEM 6300M
    • 概要
    • VersaView 6200
    • VersaView 6200
    • ASEM 6300T ボックス
    • ASEM 6300T ボックス
  • ASEM 製品ライン

当社の産業用コンピュータは、それぞれの環境の物理的な制限や要件に応じたソリューションを提供します。ディスプレイ非搭載コンピュータには、フォームファクタ、RAM、ストレージ、性能、動作温度、光学ドライブの各種オプションが用意されています。ディスプレイ一体型コンピュータには、さまざまな画面サイズ、ストレージオプション、パフォーマンスパッケージ、およびキーパッド組み込みモデルがそろっています。

Main Image

ASEM 6300P パネルPC

  • ディスプレイサイズ: 8.4~24インチ
  • Intel Kaby Lake HプラットフォームのCore i3、i5、およびi7
  • 解像度: FHD / HD / SVGA / VGA / SXGA / XGA
  • 標準または薄型ベゼル
  • アナログ抵抗膜および投影型静電容量(マルチタッチ対応)
  • 4つのイーサネット10/100/1000 Mbpsポート
製品の詳細情報

Main Image

ASEM 6300B ボックスPC

Intel AtomクラスのボックスPC

  • Intel Apollo Lake Atomプロセッサ
  • Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSCに対応
  • 最大4Kの高解像度に対応するDisplayPort
  • 2つのイーサネットおよび2つのUSB 3.0 (タイプA)ポート

Intel Core iクラスのボックスPC

  • Core i3およびi7の第7世代64ビットプロセッサ(デュアルコアおよびクワッドコア)
  • Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSCに対応
  • Linuxに対応するOSバージョンはありません
  • 4つのイーサネット、3つのUSB 3.0 (タイプA)、2つのUSB 2.0 (タイプA)、1つのRS232 (DB9M)、1つのDVI-D
製品の詳細情報

Main Image

VersaView 5400産業用コンピュータ

  • クアッドコアのIntel Atom E3845プロセッサ
  • 128GBのソリッドステートドライブ
  • デュアルビデオ出力
  • 複数の取付けオプション
  • ディスプレイ搭載型またはディスプレイなしで提供
  • エッジレスの全面ガラス製10点マルチタッチ対応タッチスクリーン
製品の詳細情報

Main Image

6181Pコンピュータ

  • 第4世代Intel Core iシリーズ64ビットプロセッサ
  • マルチタッチ対応のタッチスクリーン
  • リモート管理機能
  • ユーザ・インターフェイス・ボタンと取付け補助クリップ
  • 飲食料品産業の要件に適合したステンレススチール製ベゼルを使用可能
製品の詳細情報

Main Image

6177標準コンピュータ

  • デュアルおよびクワッドコアの第2世代Intel Coreプロセッサ
  • Intel AMT 7.0によるリモート管理
  • 高速を誇るDDR3メモリ
  • 機械およびラック取付け式の堅牢なフォームファクタ
  • 強力なリモート管理
  • オンボードバックアップ/リストア
  • 統合された診断機能
製品の詳細情報

Allen-Bradley VersaVirtual Appliance - Series A

VersaVirtualアプライアンス

  • 初歩的な仮想化に適した、高度集中型(演算およびネットワーク接続、ストレージ)アプライアンス
  • 単一サーバによる複数オペレーティングシステムの実行
  • 構成済みの仮想化環境
  • ラック取付け型のサーバ
  • 最大15のアプリケーションを実行可能
  • 1年間のマネージドサービス(24時間無休のシステムサポート、モニタ、管理)
製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータ Chevron RightChevron Right