Loading

ASEM 6300産業用PC、シンクライアント、およびモニタ

電子ブックのダウンロード
ASEM 6300産業用PC、シンクライアント、およびモニタ
  • 産業用PC
  • シンクライアント
  • 産業用モニタ

丈夫で柔軟性の高いASEM™ 6300製品ラインを使用して、工場の全体像を把握しましょう。産業用PC、シンクライアント、モニタなどのASEM製品ラインは、作業の最適化のお手伝いするために設計されています。産業用ASEM 6300 PCおよびシンクライアントと、FactoryTalk® Viewヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)ソフトウェアおよびThinManager®シンクライアント管理ソフトウェアを組み合わせることで、完全な視覚化システムを構成できます。

Main Image

品質改善

品質検査をリアルタイムで自動化し、障害が発生した製品に対する即時対応をトリガして製造プロセスでのエラーを防ぎます。完成したすべての製品が基準に達していることを確かめてください。

Main Image

生産性の向上

生産管理者には業務に関する詳細な情報が提供されるため、従業員の生産性を最大限に高め、製品を迅速に完成させ、ダウンタイムを開始前に防ぐことができ、総所有コストの削減というメリットが得られます。

Main Image

リスクの軽減

埋め込みインテリジェンスを使用してセキュリティ脅威に対抗し、作業環境の安全を向上させ、システムを強化して運用の後退を回避できるような生産環境を実現することで、コンプライアンスが強化されます。


より効率的な運用の実現

当社は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションの世界的なリーダです。運用の最適化の支援を目的とした産業用PC、シンクライアント、およびモニタのASEM 6300ラインをリリースし、当社の全製品ラインを強化しました。

  • Chevron DownChevron Down
    ビデオ
    ASEM 6300産業用コンピュータおよびモニタの概要

    産業環境は、電子機器や部品にとって非常に有害です。ASEM™ 6300産業用コンピュータとモニタは、必要な保護と可視性を提供します。ASEM 6300製品がどのように業務を効率化するか、概要ビデオをご覧ください。

  • ASEM 6300産業用PCおよびモニタでコネクテッドエンタープライズ生産システムを実現
    産業用PCとモニタを備えた生産システムで、オレンジ色の液体が入ったボトルと緑色のキャップがトラックを下っている
    電子ブック
    ASEM 6300産業用PCおよびモニタでコネクテッドエンタープライズ生産システムを実現

    ASEM™ 6300産業用PC、モニタ、およびシンクライアントの製品ラインナップは、モジュール構造、利用可能なオプション、およびリモート管理機能に基づく独自の価値提案を提供し、コネクテッドエンタープライズ生産システムの実現を支援します。

    今すぐ読む
  • 産業用制御システムによる運用上の成功
    製造現場でヘルメットをかぶり安全メガネをかけてタブレットを見ている女性。
    電子ブック
    産業用制御システムによる運用上の成功

    ASEM™ 6300産業用コンピュータおよびモニタは、従来のテクノロジとの相互運用が可能ですが、このソリューションは統合型エンド・ツー・エンドの製品パッケージとしても展開できます。この製品ラインナップを導入することで、メンテナンスの簡素化やアップグレードのインストールいかに簡単にできるかをご覧ください。

    今すぐダウンロード
  • 飲食料品業界における最新のHMI
    プロセスプラントのパネルから見える情報をクリップボードの紙に書き込んでいる男性従業員。
    ウェビナー
    飲食料品業界における最新のHMI

    最新のHMIで飲食料品生産の課題を管理します。 

    注: VersaView 6300は現在、産業用PC、シンクライアント、モニタなどのASEM 6300の製品群を取り揃えています。本ウェビナーでは、VersaView 6300はASEM 6300のことを指しています。

    ご参加ください
  • 産業用コンピューティングにおける進歩
    プラント内で、システムのパネル上に表示される情報をタブレットに入力している男性従業員。
    ウェビナー
    産業用コンピューティングにおける進歩

    産業用コンピューティングが提供する最近の用途やフォームファクタ、そして組織のパフォーマンスをどのように向上させることができるかについて、見てみましょう。

    注: VersaView 6300は現在、産業用PC、シンクライアント、モニタなどのASEM 6300の製品群を取り揃えています。本ウェビナーでは、VersaView 6300はASEM 6300のことを指しています。

    ご参加ください

堅牢かつ高性能なHMIソリューションを産業環境に組み込む

ASEM 6300製品ラインは既存の従来技術との相互運用ができるよう設計されています。ただし、このソリューションが真の力を発揮するのは、エンド・ツー・エンドの一連の統合された製品として展開された場合です。

新たな価値を生み出す可視性
Main Image
電子ブック
新たな価値を生み出す可視性

当社のカタログをダウンロードして製品の使用方法を確認し、ダウンタイムの低減や生産性および収益性の向上というメリットが得られるよう施設を構成してください。

今すぐダウンロード
大きな成果を上げるために必要なものすべてを提供
Main Image
概要
大きな成果を上げるために必要なものすべてを提供

拡張されたAllen-Bradley製品が、総所有コストの削減、より高度な構成の実現、および市場投入までの時間を短縮する新しい方法の提案にどのように寄与しているのかをご覧ください。

今すぐ見る
未来を見据えた設計
Main Image
製品ガイド
未来を見据えた設計

Allen-Bradley®のASEM™ 6300ファミリーのオープンアーキテクチャPC、シンクライアント、およびモニタにより、特定の性能要件に対応する卓越した柔軟性と適応性がどのように実現されているのかをご覧ください。

今すぐダウンロード
6300製品ファミリー。左側に6300BボックスPC。背面に6300Mモニタ。6300Mモニタの正面の6300PパネルPC。前にVersaView 6300Tシンクライアント。VersaView 6300MモニタとVersaView 6300Pディスプレイ非搭載型コンピュータの両方の画面に、産業用アプリケーションが表示されている。
ハードウェア
ASEM 6300産業用PCで新たな好機を見極める

手のひらサイズのコンピュータで施設全体の動作データを収集して共有します。この新たに取得した情報を使用して、生産量を向上させ、マージンを増やし、作業方法を効率化します。

こちらをご覧ください
2つのシンクライアント、5200のシンクライアント(左側)、6300のシンクライアント(右側)。2台が内側に向き合うように置いてある。
ハードウェア
すべての洞察を確認し、ASEM 6300シンクライアントで省スペースを実現

シンクライアントPCに関する洞察を取得しながら、さらなる省スペースを実現します。当社の最小の製品はリモートでサーバベースの環境に接続するため、アプリの実行、データの記録、およびフロアの追加のスペースの節約が可能になります。

こちらをご覧ください
6300Mモニタ。計3台。後ろに2台、前に1台。それぞれの画面で異なる産業アプリケーションを表示。
ハードウェア
ASEM 6300モニタを使用して動作データを明確に把握

これらのLEDバックライト付きディスプレイモニタから、産業環境のデータに迅速にアクセスして評価できます。耐衝撃性、耐熱性、耐寒性に優れた産業用 モニタは、あらゆる動作に適しています。

詳細をご覧ください

視覚化アプリケーションの信頼性と安全の向上

産業用ASEM 6300 PCおよびシンクライアントと、FactoryTalk® Viewヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)ソフトウェアおよびThinManager®シンクライアント管理ソフトウェアを組み合わせることで、完全な視覚化システムを構成できます。

Main Image
プレスリリース
ロックウェル・オートメーションは、視覚化製品の幅を広げ、お客様に高い信頼性と安全を提供します。

ASEM 6300産業用PCおよびシンクライアントを使用すると、信頼性の高い単一のセキュアな視覚化システムを構築できます。

こちらをご覧ください
Main Image
ソフトウェア
シンクライアント管理ソフトウェア

ThinManager®シンクライアント管理ソフトウェアは、アプリケーションおよび視覚的ソースのセキュアな一元管理により、お客様の運用を最適化することができます。

こちらをご覧ください
Main Image
ソフトウェア
HMIソフトウェア

FactoryTalk® Viewソフトウェアを使用すると、スタンドアロンのマシンレベルHMIから、企業全体をカバーする分散型可視化ソリューションまで、明確で一貫性のあるストーリーを得ることができます。

こちらをご覧ください
Main Image
ソフトウェア
アナリティクスおよびIIoTソフトウェア

InnovationSuiteは、FactoryTalk AnalyticsとMESをPTC ThingWorxおよびARテクノロジと統合します。これにより運用に関する知見の連携および改善が容易となります。

こちらをご覧ください
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。
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
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM産業用PC、シンクライアント、およびモニタ Chevron RightChevron Right