Loading

設計済みネットワークソリューション

コネクテッドエンタープライズ向けの安全かつ堅牢で将来を見据えたネットワークを構築
産業用データセンタの壁にプラグされた2本の青いイーサネットコード
産業用ネットワーク
  • アーキテクチャ
  • 製品
  • サービス
  • 設計済みソリューション
    • ネットワーク設計ガイド
    • ネットワーク設計ガイド
    • 白書
    • 白書

サーバ設置面積の縮小や、アプリケーション寿命の延長、システム可用性と復旧力の向上は 仮想化を採用する製造企業が増えている理由の一部です。しかし、仮想化されたインフラ基盤をゼロから1つずつ設計して構築することは複雑な作業を伴い、多大な時間と費用を要します。


産業用データセンター

スケーラブルな仮想化への移行

産業用データセンター(IDC)によって、仮想環境への移行が大幅に簡単になります。IDCは、拡張性の高いインフラ基盤で、必要に応じて容易にスケールアップおよびスケールアウトが可能です。また、大規模な環境を迅速に配備するために、すべてのハードウェアおよびソフトウェア、設置サービスも合わせて提供します。

リモート・サポート・サービスが含まれているため、インフラ基盤を効率的に稼働し続けるために必要な技術サポートもご利用いただけます。ロックウェル・オートメーションのマネージド・サービスによりIDCの機能はさらに強化され、堅牢性と信頼性の向上を実現するために資産をリモートで監視および管理することが可能です。

産業用データセンタのプロファイル
黒色の背景にスタンドアロン型の産業用データセンタ
カタログ
産業用データセンタのプロファイル

産業用データセンタは費用効率に優れた視覚化へのゲートウェイです。

今すぐダウンロード
仮想環境体験ビデオ
産業用データセンタに立つブロンドのショートヘアの女性の顔写真
概要
仮想環境体験ビデオ

エンジニアリングマネージャを務めるJaneは、ロックウェル・オートメーションのネットワークサービスを利用することにより、産業用データセンタで仮想インフラ基盤を構築および管理、サポートする時間とリソースを節約できることを知っています。

こちらをご覧ください

VersaVirtualアプライアンス
産業用データセンタに設置されたVersaVirtualアプライアンスシリーズBのハードウェア
製品
VersaVirtualアプライアンス

VersaVirtual™アプライアンスは、FactoryTalk® View、オペレータワークステーション、エンジニアリングワークステーションなど、多数のアプリケーションプログラムを必要とする小規模なシステムのホストを目的として設計されています。

こちらをご覧ください

VersaVirtualアプライアンス

サポートサービスにより管理された環境での仮想化およびその方法をお考えですか? VersaVirtual™アプライアンスシリーズBは2023年初頭にリリース予定です。世界クラスの管理サービスを提供するVersaVirtualアプライアンスシリーズBは、リモートモニタ、管理、冗長化による高可用性の実現に引き続き貢献します。このプラグ&プレイのハイパーコンバージド(コンピュータ、ネットワーク、ストレージ機能)アプライアンスは、管理環境下における拡張性の高いエントリレベルの仮想化を実現します。

どこから手を付ければよいのかお悩みですか。当社のネットワーク・サービス・チームは産業用オートメーションとITの専門家で構成され、設計からネットワーク管理まで幅広いコンサルティングサービスでサポートいたします。

独自のネットワークを構築
Main Image

サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)

ネットワークインフラ基盤を簡便かつ迅速に配備

安全かつ堅牢なネットワークインフラ基盤を設計して配備し保守することは複雑な作業で時間やコストを要します。サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)を採用すれば、当社の設計済みネットワークソリューションがオンサイト構成や年休無休の24時間体制のリモートモニタとともに1件の契約にまとめられ、適切に設計された産業用インフラ基盤を容易に配備できます。その結果、発注業務や立上げ作業が簡略化され、ネットワークの信頼性が高まり、予算面の負担が軽減されます。

IaaSはConverged Plantwide Ethernet (CPwE)リファレンスアーキテクチャと連携します。シスコ社との提携のもと共同開発されたIaaSには、ロックウェル・オートメーションの戦略的提携パートナであるマイクロソフト社やパンドウィット社のクラス最高の技術も搭載されています。IaaSを配備すれば、ネットワークインフラ基盤のセキュリティや性能を最適化できます。

サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)の概要
産業用データセンタのネットワークをモニタするコンピュータの前に座るエンジニアを示すグラフィックコンセプト
カタログ
サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)の概要

適切に設計された産業用インフラ基盤の配備を簡略化する当社のサポートをご活用ください。

今すぐダウンロード
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

お客様へのご提案

Loading
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 機能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 設計済みネットワークソリューション Chevron RightChevron Right