Loading

産業用ネットワークアーキテクチャ

リファレンスアーキテクチャにより設計のガイダンスとベストプラクティスを提供
産業用ネットワークアーキテクチャ hero image
産業用ネットワーク
  • アーキテクチャ
  • 製品
  • サービス
  • 設計済みソリューション
    • ネットワーク設計ガイド
    • ネットワーク設計ガイド
    • 白書
    • 白書

制御および情報目的でのEtherNet/IP™の市場導入により、産業ネットワークと企業ネットワークの統合が可能になります。このネットワークの統合をサポートおよび促進するため、当社はパートナと協力し、拡張性が高く堅牢かつセキュアで安全な将来を見据えた産業用ネットワークアーキテクチャを導入するための設計ガイダンスとベストプラクティスを提供しています。当社では運用技術(OT)と情報技術(IT)双方の専門家に関連する課題に対応しています。


テストおよび検証済みのリファレンスアーキテクチャ

設計と実装のガイダンス補助付きの実証済みアーキテクチャにより導入を迅速化

Rockwell AutomationとCiscoはConverged Plantwide Ethernet (CPwE)リファレンスアーキテクチャを共同開発しました。これらの産業重視のリファレンスアーキテクチャは、最新技術を有効に導入するための基盤となります。設計・実装ガイドには、工場全体に焦点を当てたテストおよび検証済みのリファレンスアーキテクチャ文書が含まれています。ロックウェル・オートメーションとシスコ社の専門知識が記されたこれらの文書は、リスクを軽減し、OT、IT双方のエンジニアに最適化された最新技術を有効に導入するための基盤となります。

設計ガイドを表示 CPwEを簡単かつ迅速に導入する方法を確認
設計ガイド
Main Image
機能
設計ガイド

設計・実装ガイドには、工場全体に焦点を当てたテストおよび検証済みのリファレンスアーキテクチャ文書が含まれています。

当社にできること

産業用ネットワークおよびセキュリティの白書
Main Image
機能
産業用ネットワークおよびセキュリティの白書
当社にできること

産業用ネットワークおよびセキュリティの白書

特定ネットワーク技術の技術的評価

当社は、ネットワークおよびセキュリティ機能に対する認識を高める目的で継続的に白書を発行しています。これらの白書には、上述の設計ガイドの一部として、テストおよび検証済みの産業にフォーカスしたCPwEアーキテクチャの説明が記載されています。また、ロックウェル・オートメーションとシスコ社の両社の専門知識を基に、産業用ネットワークと企業ネットワークの統合が正確に記載されています。

産業用ネットワークおよびセキュリティの白書を表示
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 機能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ネットワークアーキテクチャ Chevron RightChevron Right