Loading

産業用ネットワーク

セキュアで信頼性が高く堅牢な産業用ネットワークを配備
産業用ネットワーク hero image
産業用ネットワーク
  • アーキテクチャ
  • 製品
  • サービス
  • 設計済みソリューション
    • ネットワーク設計ガイド
    • ネットワーク設計ガイド
    • 白書
    • 白書

プラントが情報主導型に移行するためには、1つの産業用ネットワークアーキテクチャで構成される強力な基盤が必要です。これがなければ、データを必要な場所に必要なときに状況に適した形で届けることができません。ネットワークインフラ基盤の構築に標準イーサネットとIPを使用すれば、グローバルなデータフローが実現します。

ネットワークアーキテクチャ
Main Image
ネットワークアーキテクチャ

ネットワークの設計と配備方法のガイダンス

ネットワークの配備
ネットワーク製品
Main Image
ネットワーク製品

産業用スイッチ、ルータ、ワイヤレス、物理メディアなどのソリューション

ネットワークへの接続
ネットワークサービス
Main Image
ネットワークサービス

ITとOTの両方に関する専門知識

サポートの入手

産業用通信プロトコル

標準イーサネットとIPで、将来にも対応可能な産業用ネットワークを構築

EtherNet/IP™はオープンな産業用イーサネットネットワークで、ディスクリート、安全、モーション、プロセス、ドライブ制御に対応できます。EtherNet/IPにより、機械とシステムと企業間でセキュアなリアルタイムの情報通信が可能になります。情報技術(IT)と運用技術(OT)の専門家が事業目標を簡単に達成できるようになります。

当社は、CIP (産業用共通プロトコル)の規格を定義し、その配備のためのツールを開発する組織であるODVAのメンバーです。CIPとは、産業用ネットワーク、EtherNet/IP、ControlNet™、DeviceNet™に共通するアプリケーション層プロトコルのことで、安全、時間同期、モーションコントロール、情報といった機能を実現する産業用ネットワークの構築に用いられます。このプロトコルによってCIP Safety™、CIP Sync™、CIP Motion™、CIP Energy™、CIP Security™の各サービスが提供されます。

Stratix 5400産業用管理型スイッチ
Main Image
プレゼンテーション
Stratix 5400産業用管理型スイッチ

Stratix 5400産業用管理型スイッチの実際の活用例をご覧ください。

詳細
旧式IACSネットワークの移行
Main Image
テクニカルデータ
旧式IACSネットワークの移行

従来の産業用オートメーションおよび制御システム(IACS)ネットワークアーキテクチャを標準イーサネットおよびIPに移行するための、特定のアプリケーションの要件とソリューションの概要を説明します。

今すぐダウンロード
Chevron DownChevron Down
Video
FactoryTalk Network Managerソフトウェアの概要

ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk® Network Manager™ソフトウェアは、プラントフロアの保守要員によるオートメーション資産の健全性のモニタが可能なため、ネットワーク全体のプラントの可視性と診断性が向上します。


パートナとの提携

プラントネットワークと企業ネットワークの統合

ネットワークインフラ基盤を設計し展開するにあたっては、ITとOTがどう連動しているかを把握することが非常に重要です。当社は、両者を統合させてきた実績とシステムをシームレスに稼動させるための知識を備えた業界のリーダと提携しています。

シスコ社とのコラボレーションにおいて、当社は以下を実現しています。

  • 企業ネットワークインフラ基盤に産業用ネットワークを接続
  • 信頼性の高いセキュアで安全なインフラ基盤を開発
  • テストおよび検証済みのリファレンスアーキテクチャ、産業用ネットワーク製品、ネットワーク設計トレーニングを開発

パンドウィット社とのコラボレーションにおいて、当社は以下を実現しています。

  • 構成済みの物理ネットワークインフラ基盤ソリューション(産業用データセンターやゾーンエンクロージャなど)を提供
  • 産業用ネットワークを企業ネットワークインフラ基盤に接続
  • ネットワーク設計トレーニングを開発
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 機能 Chevron RightChevron Right