Loading

PC industriali, thin client e monitor ASEM 6300

Scarica l’eBook
PC industriali, thin client e monitor ASEM 6300
  • PC industriali
  • Thin client
  • Monitor industriali

Ottenete una visione completa del vostro stabilimento con la nostra linea di prodotti ASEM™ 6300 resistente e flessibile. La nostra linea ASEM di PC industriali, thin client e monitor è progettata per aiutarvi a ottimizzare le operazioni. I nostri PC e thin client industriali ASEM 6300 abbinati al software interfaccia operatore (software di interfaccia operatore) FactoryTalk® View e al software di gestione thin client ThinManager® creano un sistema di visualizzazione completo.

Main Image

Migliorate la qualità

Automatizzate le operazioni di controllo della qualità in tempo reale e contribuite a prevenire gli errori nel processo di produzione attivando interventi immediati in caso di prodotti difettosi. Assicuratevi che tutto ciò che esce dalla linea di produzione sia conforme ai vostri standard.

Main Image

Incremento della produttività

Offrite ai responsabili della produzione una maggiore visibilità sulle operazioni in modo che possano ottimizzare la produttività dei dipendenti, ottenere prodotti fuori dalla linea di produzione in tempi record, evitare i tempi di fermo prima che si verifichino e sfruttare i vantaggi di un TCO più basso.

Main Image

Riduzione dei rischi

Andate oltre la conformità creando ambienti di produzione che utilizzano l'intelligenza integrata per contrastare le minacce alla sicurezza informatica, migliorare la sicurezza sul lavoro e rafforzare i sistemi in modo da evitare interruzioni delle attività.


Create operazioni più efficienti

Siamo leader mondiali nel campo dell’automazione industriale e della trasformazione digitale. Abbiamo migliorato la nostra gamma di prodotti con il lancio della linea di PC industriali, thin client e monitor ASEM 6300, progettati per aiutarvi a ottimizzare le vostre operazioni.

  • Chevron DownChevron Down
    Video
    Panoramica dei computer industriali e dei monitor ASEM 6300

    Gli ambienti industriali possono essere molto dannosi per i dispositivi e i componenti elettronici. I computer e i monitor industriali ASEM™ 6300 offrono la protezione necessaria e la visibilità desiderata. Guardate questo video riassuntivo per vedere come i prodotti ASEM 6300 possono aiutarvi a semplificare le vostre operazioni.

  • Abilitate il vostro sistema di produzione aziendale connesso con i PC industriali e i monitor ASEM 6300
    Bottiglie con liquido arancione e tappi verdi che scorrono lungo un binario in un sistema di produzione con PC e monitor industriali.
    eBook
    Abilitate il vostro sistema di produzione aziendale connesso con i PC industriali e i monitor ASEM 6300

    I PC industriali, i monitor e i thin client ASEM™ 6300 offrono una proposta di valore unica grazie alla loro struttura modulare, alle opzioni disponibili e alla funzionalità di gestione remota, contribuendo ad abilitare il vostro sistema di produzione Connected Enterprise®.

    Leggete ora
  • Un sistema di controllo industriale per il vostro successo
    Donna con casco e occhiali di sicurezza mentre guarda un tablet, in un ambiente di produzione.
    eBook
    Un sistema di controllo industriale per il vostro successo

    I computer industriali e i monitor ASEM™ 6300 offrono interoperabilità con la tecnologia precedente; tuttavia, questa soluzione può essere implementata anche come suite integrata di prodotti end-to-end. Scoprite in che modo la nostra gamma può aiutarvi a semplificare la manutenzione e l’installazione degli aggiornamenti.

    Scarica ora
  • Interfaccia operatore moderna per il settore dell’industria alimentare
    Dipendente di sesso maschile mentre annota su un foglio alcuni appunti ricavati da un pannello dell’impianto di produzione.
    Webinar
    Interfaccia operatore moderna per il settore dell’industria alimentare

    Una moderna interfaccia operatore per gestire le sfide della produzione di alimenti e bevande. 

    Nota: VersaView 6300 è ora la linea di prodotti ASEM 6300 di PC industriali, thin client e monitor. Ogni riferimento a VersaView 6300 in questo webinar deve essere inteso come ASEM 6300.

    Accedi
  • Progressi nell’informatica industriale
    Dipendente di sesso maschile che inserisce in un tablet i dati visualizzati su un pannello di un impianto.
    Webinar
    Progressi nell’informatica industriale

    Scoprite come la velocità, le applicazioni d’uso e i fattori di forma offerti dall’informatica industriale possono migliorare le prestazioni dell’organizzazione.

    Nota: VersaView 6300 è ora la linea di prodotti ASEM 6300 di PC industriali, thin client e monitor. Ogni riferimento a VersaView 6300 in questo webinar deve essere inteso come ASEM 6300.

    Accedi

Integrate un’interfaccia operatore ad alte prestazioni e di lunga durata nel vostro ambiente industriale

La linea di prodotto ASEM 6300 è progettata per offrire interoperabilità con la vostra tecnologia precedente. Tuttavia, la vera forza di questa soluzione si concretizza quando viene implementata come una suite integrata di prodotti end-to-end.

Visibilità che crea nuovo valore
Main Image
eBook
Visibilità che crea nuovo valore

Scaricate il nostro eBook per scoprire come utilizzare i nostri prodotti e configurare il vostro impianto per ridurre i tempi di fermo, aumentare la produttività e migliorare la redditività.

Scarica ora
Tutto quello che vi serve per ottenere di più dalle vostre attività
Main Image
Panoramica
Tutto quello che vi serve per ottenere di più dalle vostre attività

Scoprite come la vasta offerta di prodotti Allen-Bradley può aiutarvi a ridurre il TCO, a migliorare il livello di configurazione e a trovare nuovi modi per accelerare il time to market.

Guarda ora
State al passo con il futuro
Main Image
Guida ai prodotti
State al passo con il futuro

Scoprite come la famiglia di PC, thin client e monitor ad architettura aperta Allen-Bradley® ASEM™ 6300 può offrire una flessibilità e un'adattabilità senza pari e soddisfare qualsiasi vostra specifica esigenza prestazionale.

Scaricare ora
Famiglia di prodotti 6300. 6300B box PC a sinistra. 6300M monitor sul fondo. Davanti al monitor 6300M, pannello PC 6300P. In primo piano, thin client VersaView 6300T. Sia il monitor VersaView 6300M sia il pannello PC VersaView 6300P mostrano schermate delle applicazioni industriali.
Hardware
Scoprite nuove opportunità con i PC industriali ASEM 6300

Raccogliete e condividete i dati operativi in tutto il vostro impianto con una potenza di calcolo che sta nel palmo della vostra mano. Usate queste informazioni per migliorare la produzione, aumentare i margini e ottimizzare il vostro modo di lavorare.

Per saperne di più
2 thin client. 5200 thin client a sinistra. 6300 thin client a destra. Entrambi rivolti verso l’interno.
Hardware
Più informazioni e meno ingombro con i thin client ASEM 6300

Risparmiate ancora più spazio con i PC thin client. I nostri prodotti più compatti si collegano in remoto a un ambiente basato su server che permette loro di eseguire applicazioni, registrare dati e far risparmiare ulteriore spazio nell’impianto.

Per saperne di più
3 monitor 6300M, 2 sullo sfondo, 1 in primo piano. Le schermate mostrano le diverse applicazioni industriali.
Hardware
Ottenete una visione più chiara dei dati della vostra azienda con i monitor ASEM 6300

Visualizzate e valutate rapidamente i dati di un ambiente industriale con questi monitor con display retroilluminato a LED. Resistenti agli urti, al caldo e al freddo, i monitor industriali sono ideali per qualsiasi applicazione.

Per saperne di più

Migliorate l'affidabilità e la sicurezza delle vostre applicazioni di visualizzazione

I nostri PC e thin client industriali ASEM 6300 abbinati al software interfaccia operatore (HMI) FactoryTalk® View e al software di gestione thin client ThinManager®  creano un sistema di visualizzazione completo. 

Main Image
Comunicato stampa
Rockwell Automation espande la gamma di prodotti di visualizzazione offrendo ai clienti maggiore affidabilità e sicurezza

I nostri PC industriali e thin client ASEM 6300 permettono agli utenti di creare un sistema di visualizzazione unico, sicuro e affidabile.

Per saperne di più
Main Image
Software
Software per la gestione dei thin client

Il nostro software di gestione thin client ThinManager® consente ai clienti di ottimizzare le loro operazioni attraverso una gestione centralizzata e sicura delle applicazioni e delle fonti visive.

Inizia da qui
Main Image
Software
Software di interfaccia operatore

Con il software FactoryTalk® View è possibile ottenere una storia chiara e coerente, dall’interfaccia operatore autonoma a livello di macchina, a soluzioni di visualizzazione distribuite che coprono l’intera azienda.

Inizia ora
Main Image
Software
Analisi e software Industrial Internet of Things

InnovationSuite riunisce FactoryTalk Analytics e un MES con ThingWorx di PTC e la realtà aumentata. Così per voi sarà più semplice collegare e migliorare le informazioni operative.

Inizia ora
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left PC industriali, thin client e monitor ASEM Chevron RightChevron Right