Loading

Controllori di processo

Controllori programmabili PLC
  • Sistemi di controllo di grandi dimensioni
  • Controllori di processo
  • Sistemi di controllo di piccole dimensioni
  • Sistemi di controllo micro
  • Soluzioni preconfigurate

Il sistema di controllo distribuito 5.0 PlantPAx® (DCS) introduce nuove funzionalità dei processi native di controllori, architetture di sicurezza informatica, flussi di lavoro e disponibilità dei sistemi migliorati. Questi vantaggi aiutano e ridurre la complessità del tradizionale DCS e dei costi complessivi in tutte le fasi del ciclo di vita dell’impianto per i settori di processo e ibridi. È possibile accelerare la trasformazione digitale con la versione 5.0 del nostro DCS PlantPAx®, e creare altre opportunità con i nostri controllori di processo ControlLogix® 5580 e CompactLogix™ 5380.

Il controllore di processo CompactLogix™ 5380, catalogo 5069-L340ERP, con vista frontale su sfondo bianco. Il logo Oil & Gas Engineering Product of the Year Gold Award 2021 è posizionato nell’angolo in alto a destra del controllore.
Hardware
Oil & Gas Engineering Product of the Year

Il controllore di processo CompactLogix™ 5380 è stato votato come Engineering Product of the Year (prodotto dell’anno per l’ingegneria) Oil & Gas 2021, vincitore del Control Systems Gold Award. 

Controllori ControlLogix 5580
Main Image
Controllori ControlLogix 5580

I controllori di processo ControlLogix® 5580 offrono caricamento della strategia di controllo delle protezioni, libreria di oggetti di processo nativa e calcolo del caricamento dei task offline. Disponibile nelle opzioni di memoria standard da 3 MB, 10 MB e 40 MB. 

Dettagli prodotti
Controllori CompactLogix 5380
Un controllore di processo CompactLogix 5380 rivolto verso destra, catalogo 5069-L340ERP.
Controllori CompactLogix 5380

Il controllore di processo CompactLogix™ 5380 ottiene di più rispetto ai controllori standard ed aiuta a ridurre le attività di progettazione grazie alla funzionalità di diagnostica automatica, che vi consente di iscrivervi e di ricevere le informazioni di diagnostica tramite il FactoryTalk® View Site Edition senza alcuna programmazione aggiuntiva. Inoltre, la stretta integrazione con il sistema PlantPAx® 5.0 riduce la necessità di importare l’istruzione Add-On. Disponibile nelle opzioni di memoria standard da 2 MB e 4 MB.

Dettagli prodotti

Migliorate ed accelerate le decisioni per il controllo dei processi

Il sistema di controllo distribuito (DCS) PlantPAx® consente di prendere decisioni per il controllo dei processi in modo più rapido e informato. L’ultima versione del sistema introduce nuove funzionalità dei processi native dei controllori, architetture di sicurezza informatica, disponibilità e flussi di lavoro del sistema migliorati. Questo sistema rappresenta un’opportunità per ridurre l’ingombro, assicurare uniformità, ottimizzare i flussi di lavoro, mitigare i rischi ed effettuare facilmente la connessione alle analisi grazie ai nostri controllori di processo.

Il sistema DCS moderno
Main Image
Soluzioni
Il sistema DCS moderno
  • Tecnologia di controllo dell’intero impianto
  • Architetture scalabili
  • Sicuro e basato sui dati
  • Flessibilità di consegna e assistenza
Le nostre soluzioni
Soluzioni di processo
Main Image
Soluzioni
Soluzioni di processo

Ottimizzazione della produttività e riduzione dei rischi

Le nostre soluzioni
Sistemi di processo
Main Image
Soluzioni
Sistemi di processo

Controllo distribuito: la nuova tecnologia che perfeziona il controllo dei processi

Le nostre soluzioni

Migliorare le operazioni aziendali 

I controllori di processo integrano la funzionalità dei controllori standard e includono anche il controllo assi e un rivestimento protettivo. Sfruttate questi vantaggi per contribuire a ridurre l’ingombro e i costi di esercizio per tutta la durata del ciclo di vita del sistema. Insieme con il sistema PlantPAx 5.0, si semplifica l’integrazione dello skid di processo OEM e si affrontano le sfide uniche dell’automazione industriale ovunque nel mondo.

Main Image
Chimico

Prestazioni e conformità delle normative per il settore chimico

Per saperne di più
Main Image
Industria alimentare

Integrare le operazioni, migliorare le prestazioni e garantire l’uniformità dei prodotti

Per saperne di più
Main Image
Life Science

Sistemi informativi e di automazione nei settori dei dispositivi medicali e della produzione farmaceutica

Per saperne di più
Main Image
Estrazione mineraria, metalli e cemento

Sistemi di controllo e automazione per estrazione mineraria, metalli e produzione di cemento

Per saperne di più
Main Image
Oil & Gas

Sistemi di automazione, controllo e sicurezza per l’intera catena logistica

Per saperne di più
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Controllori di processo Chevron RightChevron Right