Loading

Gruppi di continuità

I gruppi di continuità serie 1609 sono studiati appositamente per applicazioni industriali. Sono conformi ai requisiti per le applicazioni industriali e generiche a livello mondiale fino a 10 kVA. Queste unità sono certificate a livello internazionale per fornire alimentazione AC di backup in caso di flessioni di ponte, sottotensioni o brevi perdite di alimentazione di linea.
Alimentatori
  • Alimentatori On-Machine
  • Interruttori automatici di protezione da sottotensioni
    • Panoramica
    • Controllo generale
    • Controllo generale
    • Macchina utensile
    • Macchina utensile
    • Alimentazione del controllo
    • Alimentazione del controllo
    • Generici
    • Generici
    • Panoramica
    • Basic
    • Basic
    • Essenziali
    • Essenziali
    • Compatti
    • Compatti
    • Prestazionali
    • Prestazionali
    • Standard
    • Standard
    • Convertitori DC-DC
    • Convertitori DC-DC
    • Panoramica
    • Industriali
    • Industriali
    • Reti industriali
    • Reti industriali
    • Torretta industriale
    • Torretta industriale
Main Image

Gruppi di continuità industriali

I gruppi di continuità industriali serie 1609-B presentano la robusta struttura industriale e le prestazioni della linea 1609-D, senza le funzioni di connessione in rete e batteria espandibile. Sono montabili su guida DIN o retroquadro e sono in grado di supportare temperature fino a 50 °C (122 °F) con la batteria opzionale.

Dettagli prodotti

Main Image

Gruppi di continuità industriali

I gruppi di continuità industriali serie 1609-P presentano potenti UPS on-line con doppia conversione ad alta densità per ambienti industriali. In genere, queste unità sono assemblate in una configurazione a torretta e installate all’esterno di un quadro di controllo.

Dettagli prodotti

Main Image

Gruppi di continuità industriali con collegamento in rete

La famiglia di gruppi di continuità industriali serie 1609-D è concepita per le applicazioni industriali. Questi alimentatori includono funzioni di controllo remoto e funzionano all'interno di pannelli di controllo utilizzati negli ambienti di produzione.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentatori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Gruppi di continuità Chevron RightChevron Right