Loading

Trasformatori per circuito di controllo

I nostri trasformatori per circuito di controllo generali sono studiati per ridurre le tensioni di alimentazione sui circuiti di controllo, garantendo maggiore sicurezza per gli operatori. Tutte le unità sono dotate di coprimorsetti di protezione da contatto accidentale IP2X e coprifusibili per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro. I nostri trasformatori isolano i circuiti di controllo dai circuiti di alimentazione e illuminazione. Accolgono la corrente di spunto momentanea generata in caso di eccitazione dei componenti elettromagnetici, senza che si verifichi una perdita della stabilità della tensione secondaria per NEMA ICS2-100.
Alimentatori
  • Alimentatori On-Machine
  • Interruttori automatici di protezione da sottotensioni
    • Panoramica
    • Controllo generale
    • Controllo generale
    • Macchina utensile
    • Macchina utensile
    • Alimentazione del controllo
    • Alimentazione del controllo
    • Generici
    • Generici
    • Panoramica
    • Basic
    • Basic
    • Essenziali
    • Essenziali
    • Compatti
    • Compatti
    • Prestazionali
    • Prestazionali
    • Standard
    • Standard
    • Convertitori DC-DC
    • Convertitori DC-DC
    • Panoramica
    • Industriali
    • Industriali
    • Reti industriali
    • Reti industriali
    • Torretta industriale
    • Torretta industriale
Main Image

Trasformatori di controllo generale

I trasformatori di controllo generale serie 1497 offrono tensioni primarie a tap singolo, doppio o multiplo. Questi trasformatori versatili a tap multiplo consentono un’alimentazione del controllo ridotta da una varietà di prese di corrente per soddisfare un’ampia gamma di applicazioni.

Dettagli prodotti

Main Image

Trasformatori generici

In genere, i trasformatori generici serie 1497D sono utilizzati per l’alimentazione di apparecchiature, dispositivi di illuminazione, macchinari motorizzati e carichi in potenza da sistemi di distribuzione elettrica.

Dettagli prodotti

Main Image

Trasformatori per alimentazione del controllo

I trasformatori per alimentazione del controllo serie 1497B (60 Hz) sono studiati per ridurre le tensioni di alimentazione sui circuiti di controllo. La linea completa di trasformatori è disponibile con blocco fusibili primario e secondario montato in fabbrica o a pannello opzionale.

Dettagli prodotti

Main Image

Trasformatori per macchine utensili

I trasformatori per macchine utensili serie 1497A (50/60 Hz) sono studiati per ridurre le tensioni di alimentazione sui circuiti di controllo. La linea completa di trasformatori è disponibile con portafusibili/blocco fusibili primario e secondario montato in fabbrica o a pannello opzionale.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentatori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Trasformatori di controllo Chevron RightChevron Right