Loading

Alimentatori switching

Gli alimentatori switching serie 1606 si suddividono in quattro categorie, ognuna delle quali è in grado di soddisfare gran parte dei requisiti delle applicazioni monofase e trifase a livello globale. Queste unità sono state appositamente studiate e predisposte per accettare un’ampia gamma di tensioni di ingresso AC e DC e alcuni test ne dimostrano la conformità agli standard di sicurezza globali.
Alimentatori
  • Alimentatori On-Machine
  • Interruttori automatici di protezione da sottotensioni
    • Panoramica
    • Controllo generale
    • Controllo generale
    • Macchina utensile
    • Macchina utensile
    • Alimentazione del controllo
    • Alimentazione del controllo
    • Generici
    • Generici
    • Panoramica
    • Basic
    • Basic
    • Essenziali
    • Essenziali
    • Compatti
    • Compatti
    • Prestazionali
    • Prestazionali
    • Standard
    • Standard
    • Convertitori DC-DC
    • Convertitori DC-DC
    • Panoramica
    • Industriali
    • Industriali
    • Reti industriali
    • Reti industriali
    • Torretta industriale
    • Torretta industriale
Main Image

Alimentatori switching Basic

I nostri alimentatori switching serie 1606-XLB Basic sono disponibili in taglie da 5 A e 10 A da 24 V DC. Questi alimentatori sono economici, assicurano un’efficienza fino a 95,2% e sono classificati per garantire una lunga durata.

Dettagli prodotti

Main Image

Alimentatori switching essenziali

Gli alimentatori switching essenziali serie 1606-XLE sono disponibili con uscita da 12, 24…48 V DC da 80…960 W con aumento della potenza del 120%.

Dettagli prodotti

Main Image

Alimentatori switching compatti

Gli alimentatori switching compatti serie 1606-XLP costituiscono una scelta eccellente quando è necessario un ingombro ridotto. Questi dispositivi sono dotati di molte delle caratteristiche e certificazioni dei dispositivi XL e supportano applicazioni a bassa potenza.

Dettagli prodotti

Main Image

Alimentatori switching prestazionali

Gli alimentatori switching prestazionali serie 1606-XLS utilizzano una tecnologia che riduce notevolmente le dimensioni delle unità e produce un aumento della potenza del 150%. Questi alimentatori offrono opzioni di uscita DC da 5, 12, 15, 24 e 48 V in taglie da 80…960 W.

Dettagli prodotti

Main Image

Convertitore DC-DC

La nostra famiglia di convertitori DC-DC serie 1606 XLD contribuisce all’affidabilità del sistema e aumenta la resilienza del circuito di controllo in caso di fluttuazioni di tensione. Le dimensioni compatte aiutano ad ottimizzare lo spazio del pannello.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentatori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Alimentatori switching Chevron RightChevron Right