Loading

Alimentatori

Alimentatori
  • Alimentatori On-Machine
  • Interruttori automatici di protezione da sottotensioni
    • Panoramica
    • Controllo generale
    • Controllo generale
    • Macchina utensile
    • Macchina utensile
    • Alimentazione del controllo
    • Alimentazione del controllo
    • Generici
    • Generici
    • Panoramica
    • Basic
    • Basic
    • Essenziali
    • Essenziali
    • Compatti
    • Compatti
    • Prestazionali
    • Prestazionali
    • Standard
    • Standard
    • Convertitori DC-DC
    • Convertitori DC-DC
    • Panoramica
    • Industriali
    • Industriali
    • Reti industriali
    • Reti industriali
    • Torretta industriale
    • Torretta industriale

Forniamo un’ampia gamma di soluzioni di alimentazione. Dagli alimentatori a commutazione ai gruppi di continuità industriali ai trasformatori, ogni prodotto è studiato per garantire un funzionamento affidabile.


Alimentatori switching

Gli alimentatori switching serie 1606 si suddividono in quattro categorie, ognuna delle quali è in grado di soddisfare gran parte dei requisiti delle applicazioni monofase e trifase a livello globale. Queste unità sono state appositamente studiate e predisposte per accettare un’ampia gamma di tensioni di ingresso AC e DC e alcuni test ne dimostrano la conformità agli standard di sicurezza globali.

Main Image
Alimentatori switching prestazionali

Gli alimentatori switching prestazionali serie 1606-XLS utilizzano una tecnologia che riduce notevolmente le dimensioni delle unità e produce un aumento della potenza del 150%. Questi alimentatori offrono opzioni di uscita DC da 5, 12, 15, 24 e 48 V in taglie da 80…960 W.

Mostra tutto »
Main Image
Alimentatori switching essenziali

Gli alimentatori switching essenziali serie 1606-XLE sono disponibili con uscita da 12, 24…48 V DC da 80…960 W con aumento della potenza del 120%.

Mostra tutto »
Main Image
Alimentatori switching compatti

Gli alimentatori switching compatti serie 1606-XLP costituiscono una scelta eccellente quando è necessario un ingombro ridotto. Questi dispositivi sono dotati di molte delle caratteristiche e certificazioni dei dispositivi XL e supportano applicazioni a bassa potenza.

Mostra tutto »
Main Image
Alimentatori switching Basic

I nostri alimentatori switching serie 1606-XLB Basic sono disponibili in taglie da 5 A e 10 A da 24 V DC. Questi alimentatori sono economici, assicurano un’efficienza fino a 95,2% e sono classificati per garantire una lunga durata.

Mostra tutto »

Main Image

Alimentatori ArmorPower On-Machine

Gli alimentatori ArmorPower™ On-Machine™ serie 1607-XT sono adatti ad applicazioni in cui si verifica una caduta di tensione a causa di perdita della linea e in cui le dimensioni compatte, l'elevata efficienza e l'affidabilità sono fondamentali. Disponibili in modelli da 50…200 W, questi alimentatori classificati IP67 soddisfano l’attuale tendenza a eliminare il tradizionale quadro per installazioni on-machine o in fabbrica. Questi alimentatori sono sotto vuoto per fornire la massima resistenza agli urti, alla vibrazione e all’umidità.

Dettagli prodotti

Gruppi di continuità

I gruppi di continuità serie 1609 sono studiati appositamente per applicazioni industriali. Sono conformi ai requisiti per le applicazioni industriali e generiche a livello mondiale fino a 10 kVA. Queste unità sono certificate a livello internazionale per fornire alimentazione AC di backup in caso di flessioni di ponte, sottotensioni o brevi perdite di alimentazione di linea.

Main Image
Gruppi di continuità industriali

I gruppi di continuità industriali serie 1609-B presentano la robusta struttura industriale e le prestazioni della linea 1609-D, senza le funzioni di connessione in rete e batteria espandibile. Sono montabili su guida DIN o retroquadro e sono in grado di supportare temperature fino a 50 °C (122 °F) con la batteria opzionale.

Mostra tutto »
Main Image
Gruppi di continuità industriali con collegamento in rete

La famiglia di gruppi di continuità industriali serie 1609-D è concepita per le applicazioni industriali. Questi alimentatori includono funzioni di controllo remoto e funzionano all'interno di pannelli di controllo utilizzati negli ambienti di produzione.

Mostra tutto »
Main Image
Gruppi di continuità industriali

I gruppi di continuità industriali serie 1609-P presentano potenti UPS on-line con doppia conversione ad alta densità per ambienti industriali. In genere, queste unità sono assemblate in una configurazione a torretta e installate all'esterno di un pannello di controllo.

Mostra tutto »

Trasformatori per circuito di controllo

I nostri trasformatori per circuito di controllo generali sono studiati per ridurre le tensioni di alimentazione sui circuiti di controllo, garantendo maggiore sicurezza per gli operatori. Tutte le unità sono dotate di coprimorsetti di protezione da contatto accidentale IP2X e coprifusibili per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro. I nostri trasformatori isolano i circuiti di controllo dai circuiti di alimentazione e illuminazione. Accolgono la corrente di spunto momentanea generata in caso di eccitazione dei componenti elettromagnetici, senza che si verifichi una perdita della stabilità della tensione secondaria per NEMA ICS2-100.

Main Image
Trasformatori di controllo generale

I trasformatori di controllo generale serie 1497 offrono tensioni primarie a tap singolo, doppio o multiplo. Questi trasformatori versatili a tap multiplo consentono un’alimentazione del controllo ridotta da una varietà di prese di corrente per soddisfare un’ampia gamma di applicazioni.

Mostra tutto »
Main Image
Trasformatori per macchine utensili

I trasformatori per macchine utensili serie 1497A (50/60 Hz) sono studiati per ridurre le tensioni di alimentazione sui circuiti di controllo. La linea completa di trasformatori è disponibile con portafusibili/blocco fusibili primario e secondario montato in fabbrica o a pannello opzionale.

Mostra tutto »
Main Image
Trasformatori per alimentazione del controllo

I trasformatori per alimentazione del controllo serie 1497B (60 Hz) sono studiati per ridurre le tensioni di alimentazione sui circuiti di controllo. La linea completa di trasformatori è disponibile con blocco fusibili primario e secondario montato in fabbrica o a pannello opzionale.

Mostra tutto »
Main Image
Trasformatori generici

In genere, i trasformatori generici serie 1497D sono utilizzati per l’alimentazione di apparecchiature, dispositivi di illuminazione, macchinari motorizzati e carichi in potenza da sistemi di distribuzione elettrica.

Mostra tutto »

Main Image

Interruttori automatici di protezione da sottotensioni

Gli interruttori automatici di protezione da sottotensioni serie 1608 DySC® proteggono dalle sottotensioni e da interruzioni temporanee che comportano una quantità significativa di tempi di fermo della produzione e di macchine danneggiate. Questi interruttori automatici di protezione non richiedono batterie, non presentano parti mobili e richiedono una manutenzione minima. Sono ideali per processi di produzione e componenti elettroniche sensibili che richiedono una protezione in caso di sottotensioni fino a cinque secondi.

Dettagli prodotti

Nell’episodio 7 di ROK Talk on Industrial Components, Bill e Paul parlano con Derrick Hinds, Industrial Control Lead, dei fattori più importanti nella scelta di un alimentatore e dei tipici errori commessi, quando si seleziona un alimentatore.

  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentatori Chevron RightChevron Right