La linea di contattori serie 100-C offre risparmio di spazio e alte prestazioni nei contattori da 9 a 97 A. Questi contattori a basso consumo di potenza sono progettati per il controllo di motori e altri carichi.
Panoramica
- Conforme ai requisiti degli standard IEC, UL e CSA
- Offre accessori comuni ai contattori di tutte le dimensioni
- Include terminali bobina reversibili (lato linea o carico)
- Fornisce protezione da contatto accidentale IP2X
- Conforme alla normativa RoHS
- Include la soppressione dei picchi con bobine DC
- Fornisce contatti ausiliari a montaggio frontale e laterale
- Include moduli di temporizzazione pneumatici ed elettronici
- Include moduli di controllo montati su bobina per un ingombro ridotto
- Fornisce terminali bobina reversibili (lato linea o carico)
Confronto fra prodotti |
Serie 100-K
|
Serie 100-C
|
Serie 100-E
|
Ampiezza della linea | 5…12 A | 9…97 A | 9…2650 A |
Riduci i requisiti dell’alimentatore: VA di spunto ridotti fino al 68% e VA di regine fino al 75% rispetto alle bobine standard e non elettroniche | X | ||
Selezione semplificata con bobine CA e CC elettroniche ad ampio intervallo | X | ||
Versioni di sicurezza disponibili | X | X | |
Uguali dimensioni per AC e CC | X | 12 & 24 V CC | X |
Filtro antidisturbo integrato | Opzionale | Bobine CC | Bobine AC e CC |
Terminali bobina reversibili (lato linea o carico) | X | Nessun smontaggio richiesto | |
Interfaccia PLC integrata opzionale senza relè di interfaccia | X | ||
Fornisce contatti ausiliari a montaggio frontale e laterale | X | X | |
L’ausiliario opzionale a montaggio frontale con terminali bobina facilita il cablaggio di avviatori a tre componenti | X | ||
Moduli opzionali di temporizzazione pneumatici ed elettronici (9…97 A) | X | X | |
Compatibile con relè elettronici di protezione motore | X | X | |
Compatibile con relè bimetallici di protezione motore | X | X |
Specifiche
Certificazioni
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Omologazione cULus Listed (N. File E3125, guida NLDX)
- Omologazione cULus Listed (N. File E3125, guida NLDX7)
- CCC
- Adatti all’uso con motori IE3 (IEC 60034-30)
Conformità agli standard
- UL 508/UL 60947-4-1
- CSA C22.2 N.14/CAN/CSA C22.2 N. 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-5-1
- Conforme alle limitazioni dei materiali specificate nella direttiva RoHS dell’Unione Europea 2011/65/EU sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose
- Coordinamento IEC 60947-4 Tipo "2"
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo di prodotto dei contattori IEC | 100-PP002 | |
Dati tecnici sulle specifiche dei contattori IEC | 100-TD013 | |
Standard nordamericani, configurazioni e classificazioni: Introduzione alla progettazione dei circuiti motore | IC-AT001 | |
Elenco degli standard UL per i prodotti di controllo industriale | CMPNTS-SR002 | |
Brochure sul controllo dei motori ad alta efficienza | IE3-BR001 |