Loading

Morsettiere a pressione IEC

Dispositivi di connessione
  • Sistemi di conversione e cablaggio I/O
    • Panoramica
    • Micro CA
    • Micro CA
    • Micro CC (M12)
    • Micro CC (M12)
    • Valvola DIN
    • Valvola DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositivi di connessione IDC
    • Dispositivi di connessione IDC
    • M23
    • M23
    • Mini dispositivi di connessione
    • Mini dispositivi di connessione
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Panoramica
    • Dispositivi ControlNet
    • Dispositivi ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • Cavi USB
    • Cavi USB
    • Panoramica
    • Alimentazione ausiliaria
    • Alimentazione ausiliaria
    • Alimentazione del controllo
    • Alimentazione del controllo
    • alimentazione trifase
    • alimentazione trifase
  • Sistemi di connessione di sicurezza
    • Panoramica
    • Push-in IEC
    • Push-in IEC
    • Tipo di viti
    • Tipo di viti
    • Tipo a molla
    • Tipo a molla
    • NEMA
    • NEMA
    • Protezione da contatto accidentale
    • Protezione da contatto accidentale
    • A pannello 1492
    • A pannello 1492
    • Alimentazione
    • Alimentazione
    • Sistemi di marcatura
    • Sistemi di marcatura

Le nostre morsettiere a pressione migliorano l'efficienza di cablaggio e l'affidabilità della connessione. Sono disponibili in un'ampia gamma di modelli IEC, tra cui innovative morsettiere di distribuzione dell'alimentazione di controllo e morsettiere per sensori a due, tre o quattro circuiti.

Main Image

Distribuzione elettrica di controllo 1492-P

Le nostre morsettiere di distribuzione elettrica di controllo serie 1492-P distribuiscono l'alimentazione da alimentatori switching CC a circuiti di controllo. La tensione positiva e quella negativa vengono fornite da ciascun alimentatore attraverso un unico cavo e distribuite a più circuiti con ponticelli.

Dettagli prodotti
Main Image

Morsettiere a vite IEC passanti speciali

Le nostre morsettiere a molla IEC passanti speciali serie 1492 sono blocchi a doppio livello con un collegamento comune che connette i due circuiti. Questo collegamento crea un blocco singolo con due punti di connessione su ciascun lato.

Dettagli prodotti
Main Image

Passante standard 1492-P

Le nostre morsettiere a molla IEC passanti standard serie 1492 per applicazioni di passanti a circuito singolo sono disponibili in nove colori e diverse dimensioni. Molte di queste morsettiere sono disponibili in blocchi di connessione tripla e quadrupla.

Dettagli prodotti
Main Image

Sensore 1492-P

Le morsettiere per sensori serie 1492-P forniscono tutte le connessioni necessarie per applicazioni a tre cavi in un'unica morsettiera, in modo da risparmiare prezioso spazio libero sul quadro.

Dettagli prodotti
Main Image

Distribuzione Universale 1492-P

Le nostre morsettiere per la Distribuzione elettrica Universale della serie 1492-P consentono di distribuire facilmente una connessione centrale a molteplici morsettiere adiacenti, utilizzando i ponticelli centrali.

Dettagli prodotti
Main Image

Le morsettiere plug-in serie 1492-P forniscono un metodo di inserimento della corrente in componenti elettronici discreti, fusibili di protezione o un sezionatore di isolamento del circuito elettrico per applicazioni con spazio limitato.

Dettagli prodotti
Main Image

Passante a circuito multiplo 1492-P

Le morsettiere passanti a circuito multiplo serie 1492-P sono ideali per applicazioni in cui i segnali di controllo devono essere distribuiti e raccolti sugli stessi blocchi. I blocchi costituiscono una buona soluzione per applicazioni di cablaggio ad alta densità e sono disponibili in nove colori.

Dettagli prodotti
Main Image

Isolamento 1492-P

Le morsettiere di isolamento serie 1492-P consentono di aprire facilmente un circuito elettrico senza eseguire nuovi cablaggi.

Dettagli prodotti
Main Image

Messa a terra 1492-P

Le morsettiere di messa a terra serie 1492-P forniscono una sbarra di messa a terra di facile identificazione, pratica e organizzata, montata sulla guida DIN.

Dettagli prodotti
Main Image

Morsettiere a pressione IEC del fusibile 1492-P

Le nostre morsettiere a pressione IEC fusibili serie 1492 rappresentano un modo semplice per aggiungere protezione da sovracorrente ed effettuare il montaggio direttamente su una guida DIN. Questi blocchi con braccio a cerniera sono disponibili con o senza indicazione di fusibile intervenuto.

Dettagli prodotti
Main Image

Plug-in a doppio livello 1492-P

Le nostre morsettiere plug-in a doppio livello serie 1492-P forniscono un metodo di inserimento della corrente in componenti elettronici discreti, fusibili di protezione o sezionatori di isolamento del circuito elettrico per risparmiare prezioso spazio libero sul quadro.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di connessione Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Morsettiere Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Morsettiere a pressione IEC Chevron RightChevron Right