Loading

Dispositivi di connessione per valvola DIN

Dispositivi di connessione
  • Sistemi di conversione e cablaggio I/O
    • Panoramica
    • Micro CA
    • Micro CA
    • Micro CC (M12)
    • Micro CC (M12)
    • Valvola DIN
    • Valvola DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositivi di connessione IDC
    • Dispositivi di connessione IDC
    • M23
    • M23
    • Mini dispositivi di connessione
    • Mini dispositivi di connessione
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Panoramica
    • Dispositivi ControlNet
    • Dispositivi ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • Cavi USB
    • Cavi USB
    • Panoramica
    • Alimentazione ausiliaria
    • Alimentazione ausiliaria
    • Alimentazione del controllo
    • Alimentazione del controllo
    • alimentazione trifase
    • alimentazione trifase
  • Sistemi di connessione di sicurezza
    • Panoramica
    • Push-in IEC
    • Push-in IEC
    • Tipo di viti
    • Tipo di viti
    • Tipo a molla
    • Tipo a molla
    • NEMA
    • NEMA
    • Protezione da contatto accidentale
    • Protezione da contatto accidentale
    • A pannello 1492
    • A pannello 1492
    • Alimentazione
    • Alimentazione
    • Sistemi di marcatura
    • Sistemi di marcatura

I dispositivi di connessione per valvola DIN serie 889 includono cavi e connettori collegabili in campo che garantiscono una connessione sicura nelle applicazioni industriali idrauliche e pneumatiche che utilizzano valvole a solenoide e pressostati. Disponibili in diverse dimensioni e configurazioni di cablaggio, questi prodotti forniscono protezione ambientale e connettività standard. Alcuni modelli incorporano una circuito di compensazione che protegge le bobine solenoidi all'interno di altri dispositivi da eventuali picchi di corrente nocivi.

Main Image

Cavi precablati & cavi adattatori valvola DIN

I nostri cavi precablati & cavi adattatori valvola DIN serie 889 forniscono capacità di sgancio rapido per valvole standard e altri dispositivi. Il circuito di protezione dai picchi di corrente integrato opzionale protegge le bobine solenoidi all'interno dei dispositivi di campo da picchi di corrente potenzialmente dannosi. I cavi precablati dispongono di connettore DIN per i conduttori rapidi. I cavi adattatori prevedono lo standard DIN per la connettività M12.

Dettagli prodotti

Main Image

Connettori collegabili sul campo valvola DIN

I connettori collegabili in campo valvola DIN serie 889 consentono di inserire nell'impianto, secondo le specifiche esigenze, dei cavi a sgancio rapido per le valvole standard e altri dispositivi. Disponibili in diverse dimensioni e configurazioni di cablaggio, questi prodotti forniscono protezione ambientale e connettività standard. Il circuito di protezione dai picchi di corrente integrato opzionale protegge le bobine solenoidi all'interno dei dispositivi di campo da picchi di corrente potenzialmente dannosi.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di connessione Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Cavi e cavi precablati Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Valvola DIN Chevron RightChevron Right