Loading

Morsettiere con protezione da contatto accidentale NEMA & IEC

Dispositivi di connessione
  • Sistemi di conversione e cablaggio I/O
    • Panoramica
    • Micro CA
    • Micro CA
    • Micro CC (M12)
    • Micro CC (M12)
    • Valvola DIN
    • Valvola DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositivi di connessione IDC
    • Dispositivi di connessione IDC
    • M23
    • M23
    • Mini dispositivi di connessione
    • Mini dispositivi di connessione
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Panoramica
    • Dispositivi ControlNet
    • Dispositivi ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • Cavi USB
    • Cavi USB
    • Panoramica
    • Alimentazione ausiliaria
    • Alimentazione ausiliaria
    • Alimentazione del controllo
    • Alimentazione del controllo
    • alimentazione trifase
    • alimentazione trifase
  • Sistemi di connessione di sicurezza
    • Panoramica
    • Push-in IEC
    • Push-in IEC
    • Tipo di viti
    • Tipo di viti
    • Tipo a molla
    • Tipo a molla
    • NEMA
    • NEMA
    • Protezione da contatto accidentale
    • Protezione da contatto accidentale
    • A pannello 1492
    • A pannello 1492
    • Alimentazione
    • Alimentazione
    • Sistemi di marcatura
    • Sistemi di marcatura

La nostra famiglia di morsettiere con protezione da contatto accidentale rientra tra le morsettiere NEMA/EEMAC stile aperto e le morsettiere stile IEC con funzioni complete. Le nostre morsettiere con protezione da contatto accidentale sono compatte e sono dotate di terminali rientranti. Sono componenti con riconoscimento UL e certificazione CSA, oltre che marchio CE per uso nell'Unione Europea. È possibile scegliere tra 11 colori per una facile identificazione del circuito elettrico. Oltre alle nostre morsettiere multiguida standard, offriamo una vasta gamma di morsettiere fusibili e interruttori di isolamento.

Main Image

Morsettiere con protezione da contatto accidentale per filtro antidisturbo & fusibile

Le nostre morsettiere per filtro antidisturbo e fusibile serie 1492 sono blocchi a due circuiti costituiti da un condensatore/resistenza in serie connesso in parallelo con un varistore in ossido di metallo (MOV).

Dettagli prodotti

Main Image

Morsettiere resistore, di indicazione tensione & componente con protezione da contatto accidentale

Le nsotre morsettiere resistore, di indicazione tensione e componente con protezione da contatto accidentale serie 1492 completano la nostra linea di morsettiere con protezione da contatto accidentale. La morsettiera resistore è un blocco a due circuiti con un resistore tra il circuito superiore e quello inferiore. La morsettiera di indicazione tensione fornisce una indicazione visiva della tensione sui terminali superiore e inferiore. La morsettiera componente è un blocco a due circuiti con un componente tra il circuito superiore e quello inferiore.  

Dettagli prodotti

Main Image

Morsettiere  con protezione da contatto accidentale ad alta densità

Le morsettiere con protezione da contatto accidentale ad alta densità serie 1492 rientrano tra le morsettiere NEMA/EEMAC stile aperto e le morsettiere stile IEC a funzioni complete. Il design compatto (1492-HM2) può ospitare fino a 100 terminali per piede.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di connessione Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Morsettiere Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Morsettiere con protezione da contatto accidentale Chevron RightChevron Right