Loading

Morsettiere di alimentazione

Dispositivi di connessione
  • Sistemi di conversione e cablaggio I/O
    • Panoramica
    • Micro CA
    • Micro CA
    • Micro CC (M12)
    • Micro CC (M12)
    • Valvola DIN
    • Valvola DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositivi di connessione IDC
    • Dispositivi di connessione IDC
    • M23
    • M23
    • Mini dispositivi di connessione
    • Mini dispositivi di connessione
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Panoramica
    • Dispositivi ControlNet
    • Dispositivi ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • Cavi USB
    • Cavi USB
    • Panoramica
    • Alimentazione ausiliaria
    • Alimentazione ausiliaria
    • Alimentazione del controllo
    • Alimentazione del controllo
    • alimentazione trifase
    • alimentazione trifase
  • Sistemi di connessione di sicurezza
    • Panoramica
    • Push-in IEC
    • Push-in IEC
    • Tipo di viti
    • Tipo di viti
    • Tipo a molla
    • Tipo a molla
    • NEMA
    • NEMA
    • Protezione da contatto accidentale
    • Protezione da contatto accidentale
    • A pannello 1492
    • A pannello 1492
    • Alimentazione
    • Alimentazione
    • Sistemi di marcatura
    • Sistemi di marcatura

Le nostre morsettiere di alimentazione sono caratterizzate da opzioni di identificazione terminali. Con ciascuna unità forniamo le dimensioni di montaggio, nonché le targhette indicanti i calibri e le coppie di serraggio per semplificare l'installazione. È possibile scegliere tra cinque stili di morsettiere di alimentazione tra cui mini, distribuzione alimentazione in stile aperto, passante/giuntatrice in stile aperto, distribuzione alimentazione integrata e distribuzione alimentazione omologata UL 1953.

Main Image

Morsettiere di alimentazione chiuse

Le morsettiere di alimentazione chiuse serie 1492 offrono numerose configurazioni per connettori e protezione IP20 dalla parte anteriore.

Dettagli prodotti

Main Image

Morsettiere di distribuzione alimentazione

Le nostre morsettiere di distribuzione elettrica serie 1492 utilizzano collegamenti incrociati standard per fornire la distribuzione elettrica a qualsiasi numero di terminali. Sono possibili configurazioni ad alimentazione sinistra, destra e centrale.

Dettagli prodotti

Main Image

Morsettiere di alimentazione stile aperto

Le morsettiere di alimentazione stile aperto serie 1492 distribuiscono l'alimentazione su più carichi. Le morsettiere passanti e giuntatrici agevolano la connessione del cablaggio di campo su un armadio elettrico. La versione miniaturizzata della morsettiera fornisce una capacità di trasporto a corrente elevata con un ingombro ridotto per poter disporre di maggiore spazio libero su pannello.

Dettagli prodotti

Main Image

Morsettiere di alimentazione SCCR ad alta corrente di guasto

Le morsettiere di alimentazione SCCR ad alta corrente di guasto serie 1492 con distanza per alimentatore sono disponibili in numerose configurazioni per connettori. Dispongono di coperchi a cerniera che garantiscono un accesso più agevole e una migliore protezione dal contatto accidentale.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di connessione Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Morsettiere Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Morsettiere di alimentazione Chevron RightChevron Right