Loading

Commutateurs et interrupteurs de charge

Les commutateurs et interrupteurs de charge série 194 vous offrent des solutions de pointe pour pratiquement n'importe quelle application. Vous pouvez utiliser des interrupteurs de charge série 194E et des commutateurs/interrupteurs de charge série 194L comme moyen de sectionnement au niveau du moteur, conformément à l'article 430-J du Code national de l'électricité (NEC). Les interrupteurs sectionneurs de charge avec et sans fusible série 1592 sont des options de contrôle moyenne tension spécifiques.
Commande de moteurs
    • Présentation
    • Contacteurs combinés NEMA
    • Contacteurs combinés NEMA
    • Contacteurs CEI
    • Contacteurs CEI
    • Contacteurs NEMA
    • Contacteurs NEMA
    • Contacteurs statiques
    • Contacteurs statiques
    • Présentation
    • Interrupteurs de charge, Série 194E
    • Interrupteurs de charge, Série 194E
    • Commutateurs et interrupteurs de charge, Série 194L
    • Commutateurs et interrupteurs de charge, Série 194L
    • Interrupteurs coupe-charge, Série 1592
    • Interrupteurs coupe-charge, Série 1592
    • Interrupteur d'isolation, Série 1503
    • Interrupteur d'isolation, Série 1503
    • Présentation
    • Coffrets à usage général
    • Coffrets à usage général
    • Coffrets à bouton-poussoir
    • Coffrets à bouton-poussoir
    • Présentation
    • CENTERLINE 2500 CEI
    • CENTERLINE 2500 CEI
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • Logiciel IntelliCENTER
    • Logiciel IntelliCENTER
    • Unité d’intégration IntelliCENTER
    • Unité d’intégration IntelliCENTER
  • Centre de commande de moteurs moyenne tension
    • Présentation
    • Statiques SMC-50
    • Statiques SMC-50
    • SMC Flex
    • SMC Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Contrôleur de couple de démarrage
    • Contrôleur de couple de démarrage
    • Présentation
    • One Gear CEI
    • One Gear CEI
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • Tension réduite 1503
    • Tension réduite 1503
    • Présentation
    • Combinaison CEI
    • Combinaison CEI
    • Combinaison NEMA
    • Combinaison NEMA
    • Départs-moteurs distribués ArmorStart
    • Départs-moteurs distribués ArmorStart
    • Démarreurs conditionnés
    • Démarreurs conditionnés
    • Démarreurs progressifs sous boîtier
    • Démarreurs progressifs sous boîtier
    • Démarreurs manuels NEMA
    • Démarreurs manuels NEMA
    • Système de montage MCS
    • Système de montage MCS
    • Panneaux de commande de pompe NEMA
    • Panneaux de commande de pompe NEMA
    • Démarreurs pleine tension NEMA
    • Démarreurs pleine tension NEMA
    • Démarreurs sans boîtier
    • Démarreurs sans boîtier
    • Démarreurs à contacts sous vide
    • Démarreurs à contacts sous vide
Main Image

Interrupteurs de charge CEI

Nos interrupteurs de charge série 194E sont conçus pour des applications comme la mise hors circuit locale d'un moteur ou le sectionnement. Nos interrupteurs sont disponibles en versions 3 et 6 pôles avec des pôles additionnels, une mise à la terre et des bornes de neutre, ainsi que des contacts auxiliaires. Ces interrupteurs partagent les mêmes manettes de commande que les commutateurs et interrupteurs de charge série 194L.

Détails sur le produit

Main Image

Commutateurs & interrupteurs de charge CEI

Les commutateurs et interrupteurs de charge série 194L sont des dispositifs flexibles et adaptables, offrant un gain de temps et d'espace. Nos interrupteurs sont disponibles en versions à montage sur porte avant, en saillie ou rail DIN. Vous pouvez utiliser ces interrupteurs comme démarreurs de moteur manuels et sectionnements de moteur.

Détails sur le produit

Main Image

Interrupteurs coupe-charge moyenne tension

Nos interrupteurs coupe-charge moyenne tension Série 1592 sont disponibles avec des options avec et sans fusible et commande moyenne tension spécialisées pour l'alimentation et les réseaux électriques.


Détails sur le produit

Main Image

Interrupteur d'isolation, Série 1503

Notre interrupteur d'isolation Série 1503 n'est pas de type coupe-charge. L'interrupteur d'isolation fonctionne avec le contacteur à dépression Série 1502 et l'interrupteur d'isolation Série 1503HM pour isoler la cellule d'alimentation lorsque l'interrupteur d'isolation est mis en position arrêt.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de moteurs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs de commande et de charge Chevron RightChevron Right