Nos contrôleurs de couple de démarrage STC™ Série 154 fournissent une solution de démarrage progressif économique pour les moteurs asynchrones à cage d'écureuil de faible puissance monophasés ou triphasés. Nos contrôleurs de couple de démarrage permettent de réduire le stress mécanique et électrique sur les circuits moteur et les systèmes en limitant la tension au démarrage. Cela permet d'éviter les conditions de sur-couple et de surintensité qui se produisent lorsque les circuits sont à pleine tension, comme par exemple lorsqu'un contacteur de commande de moteur se ferme.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Offre une technologie fiable et éprouvée avec des pôles de puissance statiques
- Permet une mise en service simple avec seulement deux réglages :
- Réglage du couple initial (de 10 à 80 %)
- Durée de l'accélération et de la décélération (0,5 à 5 s.)
- Idéal pour compléter les démarreurs directs existants
- Permet des économies d'énergie
- Moins d'usure au niveau des systèmes mécaniques
- Offre des applications idéales comme
- Manutention de base
- Ventilateurs
- Pompes
- Applications de démarrage à tension réduite monophasées
La production de notre contrôleur de couple de démarrage de génération précédente a été interrompue et ce produit n'est plus disponible à la vente. Ce contrôleur de couple de démarrage, Série 154, est une excellente alternative au produit précédent.
Caractéristiques
Homologations
- RoHS
- RoHS Chine
- Homologués cULus
- Marqué CE
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit des contrôleurs de couple de démarrage STC, Série 154 | 154-PP001 | |
Caractéristiques du contrôleur de couple de démarrage, Série 154 | 154-TD001 | |
Guide d'application et produit des démarreurs SMC de génération précédente | 150-UM003 |