Loading

Contacteurs NEMA

Nos contacteurs normalisés pour les moteurs sont proposés en tailles NEMA 00…9, en version ouverte et en boîtier, pour le démarrage pleine tension des moteurs c.a. Nos contacteurs peuvent également être utilisés pour des charges autres que les moteurs et des charges d'éclairage. Nous proposons également divers contacteurs NEMA avec l'homologation maritime pour de nombreuses applications maritimes et en haute mer. Nous proposons des contacteurs d'éclairage de type interrupteur d'artère permettant d'allumer et d'éteindre des blocs de lumières importants.
Contacteurs de commande de moteur
  • Contacteurs combinés
    • Présentation
    • Contacteurs de grande taille CEI
    • Contacteurs de grande taille CEI
    • Contacteurs standard CEI
    • Contacteurs standard CEI
    • Contacteurs de puissance miniatures
    • Contacteurs de puissance miniatures
    • Contacteurs de sécurité
    • Contacteurs de sécurité
    • Contacteurs de commutation de condensateurs
    • Contacteurs de commutation de condensateurs
    • Présentation
    • Contacteurs c.a.
    • Contacteurs c.a.
    • Contacteurs à usage déterminé
    • Contacteurs à usage déterminé
    • Câblage traversant pour charges de moteur
    • Câblage traversant pour charges de moteur
    • Câblage par le haut pour charges de moteur
    • Câblage par le haut pour charges de moteur
    • Contacteurs à coupure sous vide
    • Contacteurs à coupure sous vide
  • Contacteurs électroniques
Main Image

Contacteurs c.a./c.c. NEMA

Nos contacteurs et démarreurs de moteur NEMA Série 300 offrent une solution peu encombrante et économique pour les applications qui requièrent une commande de moteur certifiée NEMA. Basés sur nos contacteurs CEI, ces produits certifiés NEMA sont compatibles avec un large éventail d'accessoires et des relais de protection électroniques statiques.

Détails sur le produit

Main Image

Contacteurs à usage déterminé NEMA 

Nos contacteurs à usage déterminé Série 400 sont de taille compacte pour économiser l'espace tout en délivrant de hautes performances. Cette gamme de contacteurs satisfait largement aux contraintes électriques et mécaniques des dispositifs à usage déterminé.

Détails sur le produit

Main Image

Contacteurs NEMA à câblage traversant pour charges de moteur

Nos contacteurs c.a. Série 500F (sans boîtier) sont disponibles en version câblage traversant, taille NEMA 0 à 5. Les bornes d'entrée sont en haut du dispositif et les bornes de charge en bas. Vous pouvez utiliser ces contacteurs pour la commutation de charges de moteur c.a. quand la protection contre les surcharges n'est pas nécessaire ou fournie séparément. Vous pouvez actionner nos contacteurs à distance à l'aide d'auxiliaires de commande comme des boutons-poussoirs, des commutateurs-sélecteurs, des temporisateurs, des relais ou des commutateurs thermostatiques.

Détails sur le produit

Main Image

Contacteurs à câblage par le haut pour charges motrices NEMA

Nos contacteurs c.a. série 500 sont disponibles avec un câblage par le haut en taille NEMA 00 à 9. Toutes les alimentations électriques sont placées en haut des contacteurs. Utilisez nos contacteurs pour commuter des charges motrices c.a. là où une protection contre les surcharges n'est pas nécessaire ou est fournie séparément. Vous pouvez actionner ces contacteurs à distance à l'aide d'auxiliaires de commande comme des boutons-poussoirs, des commutateurs-sélecteurs, des temporisateurs, des relais ou des commutateurs thermostatiques.

Détails sur le produit

Main Image

Contacteurs à coupure sous vide

Nos contacteurs à coupure sous vide moyenne tension NEMA séries 1102C/1104C et 1502 fiabilisent le système de commande de moteurs dans les environnements difficiles et sales. Notre technologie à vide fournit un pouvoir extincteur d'arc particulièrement efficace au-dessus de 600 V lorsque vous utilisez un contacteur compact à longue durée de vie. Nos contacteurs à coupure sous vide sont interconnectés de façon mécanique et électrique pour éviter que les contacteurs ne se ferment simultanément.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de moteurs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contacteurs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Contacteurs NEMA Chevron RightChevron Right