Nos démarreurs progressifs SMC-3, SMC Flex et SMC-50 sous boîtier sont disponibles en tant que démarreurs à sectionneurs à fusible combinés ou non combinés, ou à disjoncteurs combinés. Les démarreurs progressifs sous boîtier peuvent être personnalisés à l'aide d'un vaste choix d'options installées en usine et sont préconfigurés afin de réduire les délais de fabrication en usine.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
Comparaison des produits
Caractéristiques |
SMC-50 |
SMC Flex |
SMC-3 |
Véritable commande triphasée | ✓ | ✓ | ✓ |
Bypass | Externe ou interne | Interne | Interne |
Protection et diagnostics | Leader du secteur industriel | Avancés | Basiques |
Modes de démarrage/arrêt | 17 | 9 | 5 |
Type de boîtier | tailles 1/12/4 ou 3R | tailles 1/12/4 ou 3R | tailles 1/12/4 ou 3R |
Modules de communication installés en usine (en option) | RS-485, DeviceNet™, Ethernet/IP, ControlNet™, ProfiBUS | RS-485, DeviceNet™, Ethernet/IP, ControlNet™, ProfiBUS | Aucun |
Plage de tension | 200-575 V c.a. | 200-575 V c.a. | 200-575 V c.a. |
Tension de commande | 100-240 V c.a. | 100-240 V c.a. | 100-240 V c.a. |
Disponibilité des options et personnalisation | Complètes | Complètes | Modérées |
Personnalisation via des normes modifiées | ✓ | ✓ | ✓ |
Programmation avec Connected Components Workbench™ | ✓ | ✓ | ✓ |
Caractéristiques
Homologations
-
Homologué cULus (type ouvert) (n° de fichier E96956 ; guides n° NMFT, NMFT7)
-
Homologué CSA (n° de fichier LR 1234)
-
Marqué CE (type ouvert) selon la directive CEM et la directive basse tension
-
Certifié CCC
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit des démarreurs de moteur intelligents sous boîtier, Séries 150, 152 et 153 | 150-PP007 | |
Guide de sélection des démarreurs sous boîtier avec câblage encliquetable | CMPNTS-SG001 | |
Caractéristiques techniques des démarreurs de moteur intelligents SMC-3, SMC Flex et SMC-50 | 150-TD009 | |
Caractéristiques techniques des démarreurs de moteur intelligents sous boîtier SMC-3, SMC Flex et SMC-50 | 150-TD010 | |
Prospectus sur le centre de configuration régional Ouest | CMPNTS-QR003 | |
Prospectus sur le centre de configuration régional Centre | CMPNTS-QR004 |
Ressources
- Assistant d'évaluation SMC — Obtenez une analyse plus poussée du dispositif et du système.
- Assistant thermique SMC — Effectuez des analyses thermiques simples et sélectionnez un appareil SMC pour une application donnée.