Loading

Bloques de terminales NEMA

Dispositivos de conexión
  • Sistemas de cableado y conversión de E/S
    • Descripción general
    • Micro de CA
    • Micro de CA
    • Micro de CC (M12)
    • Micro de CC (M12)
    • Válvula DIN
    • Válvula DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Mini-Plus
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Descripción general
    • Dispositivos ControlNet
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • Cables USB
    • Cables USB
    • Descripción general
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Control de alimentación eléctrica
    • Control de alimentación eléctrica
    • Alimentación trifásica
    • Alimentación trifásica
  • Sistemas de conexión de seguridad
    • Descripción general
    • A presión IEC
    • A presión IEC
    • Tipo tornillo
    • Tipo tornillo
    • Tipo resorte
    • Tipo resorte
    • NEMA
    • NEMA
    • Protección contra contacto accidental
    • Protección contra contacto accidental
    • Para montaje en panel 1492
    • Para montaje en panel 1492
    • Alimentación eléctrica
    • Alimentación eléctrica
    • Sistemas de marcado
    • Sistemas de marcado

Nuestros bloques de terminales NEMA ofrecen un cableado fácil con destornilladores de tamaño estándar, verificación visual sencilla de la posición correcta de los cables y marcado fácil. La mayoría de Los bloques NEMA está disponible preensamblada en un canal de montaje de separación, completa con una fijación de extremo, abrazadera de retención y una barrera final. Hay cuatro tipos de bloques de terminales NEMA: construcción abierta, indicador de voltaje, fusible e interruptor de aislamiento.

Main Image

Bloques de terminales portafusibles

Nuestros bloques de terminales portafusibles Bulletin 1492 proporcionan una manera simple de agregar protección contra sobrecorriente a un circuito. El indicador de estado se enciende cuando el fusible se funde, lo que ayuda a acelerar la resolución de problemas. El bloque de fusibles tipo GMT tiene un indicador de alarma visual que también actúa como un contacto de salida para una señal eléctrica cuando el fusible se funde.

Detalles del producto

Main Image

Bloques de terminales de indicación de voltaje NEMA

Nuestros bloques de terminales de indicación de voltaje NEMA Bulletin 1492 proporcionan indicación de voltaje visual en los terminales superiores e inferiores.

Detalles del producto

Main Image

Bloques de terminales de construcción abierta

Nuestros bloques de terminales de construcción abierta Bulletin 1492 (estilos C y F) permiten una verificación visual de que el cable está posicionado correctamente en el área de la abrazadera. Puede usar un destornillador estándar para cablear los bloques. Los bloques estilo C y F se montan con mayor seguridad en el riel Allen-Bradley®; algunos también se montan en el riel DIN. Varios bloques estilo C aceptan marcaciones encajables para la identificación de cables largos.

Detalles del producto

Main Image

Bloques de terminales de interruptor de aislamiento

Nuestros bloques de terminales de interruptor de aislamiento Bulletin 1492 proporcionan aislamiento del circuito eléctrico positivo. Están disponibles en estilo abierto y de alta densidad.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Bloques de terminales Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Bloques de terminales NEMA Chevron RightChevron Right