Loading

Sistemas de conexión tipo micro EAC

Dispositivos de conexión
  • Sistemas de cableado y conversión de E/S
    • Descripción general
    • Micro de CA
    • Micro de CA
    • Micro de CC (M12)
    • Micro de CC (M12)
    • Válvula DIN
    • Válvula DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Mini-Plus
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Descripción general
    • Dispositivos ControlNet
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • Cables USB
    • Cables USB
    • Descripción general
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Control de alimentación eléctrica
    • Control de alimentación eléctrica
    • Alimentación trifásica
    • Alimentación trifásica
  • Sistemas de conexión de seguridad
    • Descripción general
    • A presión IEC
    • A presión IEC
    • Tipo tornillo
    • Tipo tornillo
    • Tipo resorte
    • Tipo resorte
    • NEMA
    • NEMA
    • Protección contra contacto accidental
    • Protección contra contacto accidental
    • Para montaje en panel 1492
    • Para montaje en panel 1492
    • Alimentación eléctrica
    • Alimentación eléctrica
    • Sistemas de marcado
    • Sistemas de marcado

Los sistemas de conexión tipo micro EAC boletín 889B proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Los conectores están disponibles en configuraciones rectas o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado.

Main Image

Cables con un conector tipo micro EAC

Los cables con un conector tipo micro EAC Bulletin 889 proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Los conectores están disponibles en configuraciones rectas o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado.

Detalles del producto

Main Image

Receptáculos tipo micro EAC

Los cables tipo micro desconexión rápida EAC Bulletin 888 proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Los conectores pueden ser rectos o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Cables y cables con conector Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Micro EAC Chevron RightChevron Right