Loading

Sistemas de conexión de válvulas DIN

Dispositivos de conexión
  • Sistemas de cableado y conversión de E/S
    • Descripción general
    • Micro de CA
    • Micro de CA
    • Micro de CC (M12)
    • Micro de CC (M12)
    • Válvula DIN
    • Válvula DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Mini-Plus
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Descripción general
    • Dispositivos ControlNet
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • Cables USB
    • Cables USB
    • Descripción general
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Control de alimentación eléctrica
    • Control de alimentación eléctrica
    • Alimentación trifásica
    • Alimentación trifásica
  • Sistemas de conexión de seguridad
    • Descripción general
    • A presión IEC
    • A presión IEC
    • Tipo tornillo
    • Tipo tornillo
    • Tipo resorte
    • Tipo resorte
    • NEMA
    • NEMA
    • Protección contra contacto accidental
    • Protección contra contacto accidental
    • Para montaje en panel 1492
    • Para montaje en panel 1492
    • Alimentación eléctrica
    • Alimentación eléctrica
    • Sistemas de marcado
    • Sistemas de marcado

Los sistemas de conexión de válvulas DIN boletín 889 incluyen conectores enchufables en campo y cables que proporcionan una conexión segura en aplicaciones industriales hidráulicas y neumáticas con válvulas de solenoide e interruptores de presión. Disponibles en distintos tamaños y configuraciones de cableado, estos productos proporcionan conectividad estándar y protección ambiental. Algunos modelos incorporan circuitos de protección contra sobretensiones que protegen las bobinas de solenoide dentro de otros dispositivos contra picos de corriente potencialmente perjudiciales.

Main Image

Cables con un conector & cable con conectores de válvula DIN

Nuestros cables con un conector & los cables con conectores de válvula DIN Bulletin 889 proporcionan capacidad de desconexión rápida para válvulas estándares y otros dispositivos. Los circuitos de protección contra sobretensiones incorporados opcionales protegen las bobinas de solenoide dentro de los dispositivos de campo contra picos de corriente potencialmente perjudiciales. Los cables con un conector incluyen uno de tipo DIN a conductores libres. Los cables con conectores proporcionan conectividad DIN a M12.

Detalles del producto

Main Image

Conectores enchufables en campo de válvula DIN

Nuestros conectores enchufables en campo de válvula DIN Bulletin 889 permiten la creación y la personalización de cables de desconexión rápida en la planta para válvulas estándares y otros dispositivos. Disponibles en distintos tamaños y configuraciones de cableado, estos productos proporcionan conectividad estándar y protección ambiental. Los circuitos de protección contra sobretensiones incorporados opcionales protegen las bobinas de solenoide dentro de los dispositivos de campo contra picos de corriente potencialmente perjudiciales.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Cables y cables con conector Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Válvula DIN Chevron RightChevron Right